(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,512円 ~ 8,141円
税込価格
6,063円 ~ 8,955円

【特長】・高密度T/Cブロード(綿・ポリ混紡)生地を採用しており、洗濯耐久性が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 材質1:
    高密度T/Cブロード(ポリエステル75%、綿25%)

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。
  • この素材は、火気に弱いので火気を吸う現場では使用しないでください。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
肩巾×袖丈(cm)
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
着丈(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビー
M
50×54
4573210820646
827-8339
116
64
460

1個

8,141( 8,955円 )

1日目

ネイビー
L
52×56
4573210820653
827-8340
120
66
480

1個

6,196( 6,816円 )

4日目

ネイビー
LL
54×58
4573210820660
827-8341
124
68
500

2個

5,512( 6,063円 )

6日目

ネイビー
3L
56×60
4573210820677
827-8342
132
70
520

2個

5,512( 6,063円 )

4日目

ネイビー
4L
58×58
4573210820684
827-8343
140
70
540

1個

8,141( 8,955円 )

1日目

ネイビー
5L
60×58
4573210820691
827-8344
148
70
560

1個

6,196( 6,816円 )

6日目

ブルー
M
50×54
4573210820721
827-8345
116
64
460

5個

6,196( 6,816円 )

1日目

シルバー
M
50×54
4573210820806
827-8351
116
64
460

1個

6,196( 6,816円 )

1日目

シルバー
L
52×56
4573210820813
827-8352
120
66
480

2個

5,512( 6,063円 )

1日目

シルバー
LL
54×58
4573210820820
827-8353
124
68
500

1個

8,141( 8,955円 )

1日目

シルバー
3L
56×60
4573210820837
827-8354
132
70
520

1個

6,196( 6,816円 )

1日目

シルバー
4L
58×58
4573210820844
827-8355
140
70
540

1個

8,141( 8,955円 )

1日目

シルバー
5L
60×58
4573210820851
827-8356
148
70
560

2個

5,512( 6,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度T/Cブロード(綿・ポリ混紡)生地を採用しており、洗濯耐久性が高く、お手入れも簡単です
・汗の気化熱を利用した涼しい服です
・作業に最適です
・生地に帯電防止素材を採用しました

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。
  • この素材は、火気に弱いので火気を吸う現場では使用しないでください。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材

綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材

    空調服 混紡 服地のみ ネイビー S

    空調服 混紡 服地のみ ネイビー S

      メーカー 空調服 空調服
      通常価格 5,512円 6,834円
      通常出荷日 1日目~   7日目  
      商品タイプ 胴周り用品 -
      材質1 高密度T/Cブロード(ポリエステル75%、綿25%) -

      綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました