(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS 傾斜棚ワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KT-WB
OS 傾斜棚ワゴン カンイカート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,494円
税込単価
61,043円

【特長】・傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。【用途】・現場の見える化と整理...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    633
  • 奥行(mm):
    442
  • 高さ(mm):
    1012

Loading...

商品情報を表示

KT-WB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-WB

809-2704
16600.0
支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)、ボックス:PP樹脂製(ブルー)

1個

55,494( 61,043円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
【用途】
・現場の見える化と整理整頓に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS 傾斜棚ワゴンの型番KT-WBのページです。
型番KT-WBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS 傾斜棚ワゴン

OS 傾斜棚ワゴン

    補助ワゴン

    補助ワゴン

      補助ワゴン 引出し付タイプ

      補助ワゴン 引出し付タイプ

        ワンタッチワゴン WTWシリーズ

        ワンタッチワゴン WTWシリーズ

          樹脂台車 アクロキャリー 600×390

          樹脂台車 アクロキャリー 600×390

            樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

            樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

              折りたたみテーブル専用台車

              折りたたみテーブル専用台車

                樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

                樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

                  金象 プラキャリーラックSTL小 フットブレーキ付

                  金象 プラキャリーラックSTL小 フットブレーキ付

                    メディカルPCカート

                    メディカルPCカート

                      スタッキング台車 SK17

                      スタッキング台車 SK17

                        フレーム台車 KZシリーズ

                        フレーム台車 KZシリーズ

                          メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター ナイキ エレクター 浅香工業 アズワン ナイキ ナイキ
                          通常価格 40,116円 24,736円 32,787円 25,042円 4,816円 73,500円 73,434円 107,625円 17,765円 81,800円 32,470円 53,464円
                          通常出荷日 8日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   4日目   7日目~   1日目   5日目   19日目   7日目   19日目  
                          間口(mm) 633 540 540 - - 860 - 1032 - - 590 -
                          奥行(mm) 442 590 590 - - 469 - 508 - - 750 -
                          高さ(mm) 1012 740 740 700 - 959 - 960 - - 630 -

                          OS 傾斜棚ワゴンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          KT-W
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード 質量(g) 材質1

                          40,116円

                          ( 44,128円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          809-270311800.0支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)

                          簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました