(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KTV2-15
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形) スイチュウポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162,001円
税込単価
178,201円

【特長】・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 電源(V):
    三相200
  • 異物通過径(mm):
    8.5
  • 液温(℃):
    0~40
  • 使用可能水質:
    湧水・工事排水・土砂水

(i)ご注意

  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KTV2-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

KTV2-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源コード長さ(m)
電流(A)
材質2
材質3
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTV2-15

200
15
4944792105986
817-9917
21000
羽根車:FCD700
50
50
1.5
8
6.3
ケーシング:特殊合成ゴム
軸封(メカニカルシール):SiC
396
240
240

1個

162,001( 178,201円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハイグレードなポンプです
・耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました
・ポンプ下部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました
【用途】
・土木・建築工事の排水用
・雨水・湧水・溜まり水の排水用
・一般的揚水・排水用

(i)ご注意

  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)の型番KTV2-15のページです。
型番KTV2-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

          鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ

          鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ

              一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

              一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

                清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

                清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

                  一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

                  一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

                    低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz

                    低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz

                      水中スラリーポンプ (非自動)

                      水中スラリーポンプ (非自動)

                        残水吸排水用スイープポンプ

                        残水吸排水用スイープポンプ

                          土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

                          土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 荏原製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所
                            通常価格 76,923円 123,642円 30,380円 53,372円 115,536円 59,189円 30,130円 79,820円 169,490円 58,030円 62,925円 109,005円 42,702円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   2日目~   2日目   2日目   5日目   4日目   2日目   4日目   4日目~   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電動式 - 電動式 電動式 - - - 電動式 - 電動式 - - 電動式
                            電源(V) 三相200 三相200 - 単相100 三相200 単相100 単相100 - 三相200 単相100 - 単相100 -
                            異物通過径(mm) 8.5 8.5 - 9 8.5 6 30 - 8.5 6 - - -
                            液温(℃) 0~40 0~40℃ - 0~40 - - 0~40℃ - - 0~40℃ - - -
                            使用可能水質 湧水・工事排水・土砂水 湧水・工事排水・土砂水 - 工事排水・土砂水 - 清掃水・床水・溜水 雨水・湧水・工事排水・土砂水 - - 清掃水・床水・溜水 - 汚水・残水・溜水 -

                            一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KTV2-22
                            KTV2-37
                            KTV2-37H
                            KTV2.75-50HZ
                            KTV2.75-60HZ
                            KTV3-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電源コード長さ(m) 電流(A) 材質2 材質3 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm)

                            167,392円

                            ( 184,131円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200204944792106006817-991923000羽根車:FCD70050502.288.5ケーシング:特殊合成ゴム軸封(メカニカルシール):SiC416240240

                            240,783円

                            ( 264,861円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500184944792106020817-992136000羽根車:FCD70080503.7814.8ケーシング:特殊合成ゴム軸封(メカニカルシール):SiC510285285

                            240,783円

                            ( 264,861円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200304944792106044817-992336000羽根車:FCD70050503.7814.8ケーシング:特殊合成ゴム軸封(メカニカルシール):SiC510285285

                            76,923円

                            ( 84,615円 )
                            1個 -

                            4日目

                            18010-235-156312500羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム50500.7554.2ケーシング:特殊合成ゴム軸封(メカニカルシール):SiC374200200

                            76,923円

                            ( 84,615円 )
                            1個 -

                            4日目

                            18010-235-156212500羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム50600.7553.6ケーシング:特殊合成ゴム軸封(メカニカルシール):SiC374200200

                            294,347円

                            ( 323,782円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            600224944792106068817-992647000羽根車:FCD70080505.5822ケーシング:特殊合成ゴム軸封(メカニカルシール):SiC545300300

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました