(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフトテーブル KTLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リフトテーブル KTLシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,258,966円 ~ 2,182,744円
税込価格
1,384,863円 ~ 2,401,018円

電動油圧式テーブルリフトです。【特長】・3段式と4段式があります。【仕様】・使...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 電源(V):
    三相200
  • 昇降方式:
    電動油圧式
  • 材質詳細:
    SS400

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • テーブルに載せる際は、荷重が偏らないように注意してください。荷重が偏るとリフトテーブルが転倒するなどの危険があります。
  • 車上渡しになります。荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応ください。なお、重量物ですので十分ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品バリエーション(一例)

3段式

4段式

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
モーター出力(kW)
上昇時間 50Hz(秒)
上昇時間 60Hz(秒)
トラスココード
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法 幅×長さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
3段式
3.7
65
54
120-7355
4500
900~5400
1200×2400
1800

1個

1,258,966( 1,384,863円 )

5日目

2000
3段式
5.5
69
58
120-7363
4500
900~5400
1200×2400
2200

1個

1,659,851( 1,825,836円 )

5日目

2000
4段式
5.5
89
74
120-7349
6000
1150~7150
1200×2400
2900

1個

2,182,744( 2,401,018円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動油圧式テーブルリフトです。
【特長】
・3段式と4段式があります。
【仕様】
・使用頻度:300回(停止回数)/日

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • テーブルに載せる際は、荷重が偏らないように注意してください。荷重が偏るとリフトテーブルが転倒するなどの危険があります。
  • 車上渡しになります。荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応ください。なお、重量物ですので十分ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフトテーブル KTLシリーズ

リフトテーブル KTLシリーズ

    380×140×140mmボードレバー

    380×140×140mmボードレバー

      ミニテール移動式

      ミニテール移動式

        ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

        ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

          スリムリフト 足踏み油圧式

          スリムリフト 足踏み油圧式

            ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

            ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

              ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

              ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

                超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                  標準リフトテーブル KFTシリーズ

                  標準リフトテーブル KFTシリーズ

                    ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                    ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                      1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチール

                      1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチール

                        テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

                        テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

                          ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                          ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                            メーカー 河原 エスコ 大阪タイユー 東正車輛 トラスコ中山 スギヤス スギヤス 河原 河原 東正車輛 河原 トラスコ中山 スギヤス
                            通常価格 1,258,966円 4,093円 250,000円 133,544円 107,581円 121,381円 207,655円 458,630円 349,908円 98,065円 475,968円 131,848円 277,276円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   当日出荷可能 8日目~   30日目   9日目~   15日目~   11日目~   4日目~   19日目   30日目   15日目~   9日目~   8日目~  
                            本体材質 スチール製 - スチール製 - - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 - - - - 本体 本体 - 本体 - -
                            電源(V) 三相200 - - - - - - 三相200 三相200 - 三相200 - -
                            昇降方式 電動油圧式 - - - - - - 電動油圧式 電動油圧式 - 電動油圧式 - -
                            材質詳細 SS400 - - - - - - SS400 SS400 - SS400 - -

                            リフトテーブル KTLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました