(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KTL-0918-10-2
1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチール テーブルリフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
485,353円
税込単価
533,888円

電動油圧式テーブルリフトです。【特長】・油圧ユニットは内装型です。・油圧ユニッ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 電源(V):
    三相200
  • 昇降方式:
    電動油圧式
  • 材質詳細:
    SS400

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • テーブルに載せる際は、荷重が偏らないように注意してください。荷重が偏るとリフトテーブルが転倒するなどの危険があります。
  • 車上渡しになります。荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応ください。なお、重量物ですので十分ご注意ください。

型番

KTL-0918-10-2 解除

Loading...

商品情報を表示

KTL-0918-10-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
モーター出力(kW)
上昇時間 50Hz(秒)
上昇時間 60Hz(秒)
トラスココード
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法 幅×長さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTL-0918-10-2

2000
1.5
32
27
120-7368
1000
300~1300
900×1800
500

1個

485,353( 533,888円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動油圧式テーブルリフトです。
【特長】
・油圧ユニットは内装型です。
・油圧ユニットは圧力補償付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても下降速度はほぼ一定です。
【仕様】
・使用頻度:300回(停止回数)/日

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • テーブルに載せる際は、荷重が偏らないように注意してください。荷重が偏るとリフトテーブルが転倒するなどの危険があります。
  • 車上渡しになります。荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応ください。なお、重量物ですので十分ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチールの型番KTL-0918-10-2のページです。
型番KTL-0918-10-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチール

1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチール

    ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

    ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

      ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

      ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

        ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

        ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

            テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

            テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

              テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

              テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

                超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                  ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

                  ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

                    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                      ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                      ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                        標準リフトテーブル Kシリーズ

                        標準リフトテーブル Kシリーズ

                          ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                          ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                            メーカー 河原 スギヤス スギヤス 東正車輛 スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 河原 スギヤス スギヤス 東正車輛 河原 東正車輛
                            通常価格 475,968円 277,276円 337,323円 135,958円 234,915円 121,970円 131,848円 458,630円 282,852円 318,696円 133,544円 280,219円 98,065円
                            通常出荷日 15日目~   8日目~   10日目~   15日目~   9日目~   9日目~   9日目~   4日目~   80日目   11日目   30日目   5日目~   30日目  
                            本体材質 スチール製 - スチール製 - - - - スチール製 - スチール製 - スチール製 -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - 本体 - - - 本体 -
                            電源(V) 三相200 - - - - - - 三相200 - - - 三相200 -
                            昇降方式 電動油圧式 - - - - - - 電動油圧式 - - - 電動油圧式 -
                            材質詳細 SS400 - - - - - - SS400 - - - SS400 -

                            1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KTL-1020-12-2
                            KTL-1020-12-3
                            KTL-1224-15-1
                            KTL-1224-15-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            モーター出力
                            (kW)
                            上昇時間 50Hz
                            (秒)
                            上昇時間 60Hz
                            (秒)
                            トラスココード ストローク
                            (mm)
                            テーブル高さ
                            (mm)
                            テーブル寸法 幅×長さ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            475,968円

                            ( 523,565円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            20001.53932120-73301200300~15001000×2000550

                            575,183円

                            ( 632,701円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            30002.23630120-73521200300~15001000×2000750

                            579,207円

                            ( 637,128円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10001.55242120-73441500300~18001200×2400700

                            663,673円

                            ( 730,040円 )
                            1個 あり

                            90日目

                            20002.25040120-73351500300~18001200×2400900

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました