(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,529円
税込単価
2,782円

【特長】・クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    特殊形状
  • ばね:
    あり
  • グリップ有無:
    あり
  • JANコード:
    4952269111149
  • トラスココード:
    853-4888
  • 全長(mm):
    126
  • 重量(g):
    65
  • 本体材質:
    機械構造用炭素鋼(S58C)
  • グリップ材質:
    塩化ビニール

(i)ご注意

  • その他商品台紙注意事項参照してください。
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

型番

KT-801-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-801-1

10

1個

2,529( 2,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
・縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。(PAT.)
【用途】
・ミニチェーンの脱着に。
【材質】
・機械構造用炭素鋼
・グリップ:塩化ビニール

(i)ご注意

  • その他商品台紙注意事項参照してください。
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型の型番KT-801-1のページです。
型番KT-801-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型

TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型

    チェーンプライヤー P-220

    チェーンプライヤー P-220

      ネイルプライヤー

      ネイルプライヤー

        チェーンプライヤー(先端側面2Wayタイプ)

        チェーンプライヤー(先端側面2Wayタイプ)

          先細ラジオペンチベントタイプ FNP-125N

          先細ラジオペンチベントタイプ FNP-125N

            先細プライヤ

            先細プライヤ

              ミニチュア丸ペンチ P-39

              ミニチュア丸ペンチ P-39

                (メリー印)ミニチュアロングニードルプライヤー

                (メリー印)ミニチュアロングニードルプライヤー

                  メーカー ツノダ ホーザン 室本鉄工 ホーザン ツノダ 五十嵐プライヤ ホーザン 室本鉄工
                  通常価格 2,529円 2,379円 7,000円 2,670円 2,160円 2,404円 2,970円 4,095円
                  通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                  先端形状 特殊形状 - - - - - - -
                  ばね あり なし なし - あり あり あり あり
                  グリップ有無 あり - - - - - - -
                  JANコード 4952269111149 - - - 4952269401165 - - -
                  トラスココード 853-4888 - - - 853-4891 - - -

                  TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました