(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍛冶鳶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KT207-245
鍛冶鳶 カジトビ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,160円
税込単価
13,376円

【特長】・溶接作業を行う鳶職の方専用安全靴です。・ポリエステル繊維の踏み抜き防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 材質1:
    甲革:耐熱床革
  • 材質2:
    靴底:ゴム
  • 材質3:
    先芯:鋼製
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 CI/S/P/F2/H/BO
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

KT207-245 解除

Loading...

商品情報を表示

KT207-245 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT207-245

24.5
4930650258260
136-6841
1150.000

1個

12,160( 13,376円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接作業を行う鳶職の方専用安全靴です。
・ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格品です。
・耐熱革を高強度耐熱アラミド糸で縫製した溶接用のアッパーを使用しています。
【用途】
・高所作業・溶接作業用。
【材質】
・甲革:耐熱床革
・靴底:ゴム
・先芯:鋼製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鍛冶鳶の型番KT207-245のページです。
型番KT207-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鍛冶鳶

鍛冶鳶

    ウレタン2層底安全半長靴AW44

    ウレタン2層底安全半長靴AW44

      溶接作業用安全靴 V4009

      溶接作業用安全靴 V4009

        ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CM

        ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CM

          安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm)

          安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm)

            ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ

            ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ

              高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

              高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

                高所作業用安全靴(技シリーズ) ブラック

                高所作業用安全靴(技シリーズ) ブラック

                  高所作業用安全靴(技シリーズ)

                  高所作業用安全靴(技シリーズ)

                    メーカー ノサックス シモン ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 ノサックス 青木安全靴 青木安全靴
                    通常価格 12,160円 11,005円 13,203円 14,595円 10,328円 18,723円 12,691円 8,889円 8,889円
                    通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                    商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴
                    規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                    形状 長編上靴 半長靴 長編上靴 編上靴 長編上靴 - 長編上靴 長靴 長靴
                    耐油性 あり なし - なし - - なし なし なし
                    静電気帯電防止機能 なし なし - なし - - なし なし なし

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    KT207-235
                    KT207-240
                    KT207-250
                    KT207-255
                    KT207-260
                    KT207-265
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    JANコード トラスココード 質量(g)

                    12,160円

                    ( 13,376円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    23.54930650258246134-30081120.000

                    12,160円

                    ( 13,376円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    244930650258253136-68381135.000

                    12,160円

                    ( 13,376円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    254930650258277134-30151175.000

                    12,160円

                    ( 13,376円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    25.54930650258284136-68441200.000

                    12,160円

                    ( 13,376円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    264930650258291134-30071225.000

                    12,160円

                    ( 13,376円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    26.54930650258307134-30191250.000

                    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました