(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,508円
税込単価
1,659円

【特長】・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれに...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 包装形態:
    バンド掛巻
  • JANコード:
    4903599112412
  • トラスココード:
    827-5887
  • 線径(mm):
    6
  • 長さ(m):
    20
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 質量(g):
    325.000

型番

KSXN620 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSXN620

1個

1,508( 1,659円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
・水に濡れても固くなりにくいロープです。
【用途】
・各種結束、テント、タープなどに。
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20mの型番KSXN620のページです。
型番KSXN620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

    クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

    クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

      ユタカメイク 綿金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

      ユタカメイク 綿金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

        綿ロープ万能パック

        綿ロープ万能パック

          クレモナ金剛打ロープボビン

          クレモナ金剛打ロープボビン

            アウトドア用カラーロープ

            アウトドア用カラーロープ

              ユタカメイク PEカラーロープ万能パック グリーン

              ユタカメイク PEカラーロープ万能パック グリーン

                ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

                ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

                  ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

                  ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

                    ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

                    ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グレー

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グレー

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 1,508円 2,558円 1,949円 2,083円 1,932円 856円 2,046円 104円 2,904円 3,071円 311円 153円 57円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   5日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            - グリーン - - レッド - - -
                            包装形態 バンド掛巻 バンド掛巻 バンド掛け/シュリンクパック バンド掛け/シュリンクパック ボビン巻 ボビン巻 バンド掛巻 - ボビン巻 バンド掛け/シュリンクパック - - -
                            JANコード 4903599112412 4903599112405 4903599112399 - - - - - 4903599033106 4903599053739 - - -
                            トラスココード 827-5887 827-6080 827-5893 - - - - - 113-7019 113-5461 - - -
                            線径(mm) 6 6 - - - - - - - 9 - - -

                            ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました