(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 2面鏡 支柱付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 2面鏡 支柱付き

通常単価(税別)
114,167円
税込単価
125,584円

【特長】・交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡で...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    ステンレス
  • ミラー枚数:
    2枚
  • タイプ:
    スタンドタイプ
  • 注意板:
  • トラスココード:
    854-8150
  • 質量(g):
    46600
  • 材質1:
    鏡面:ステンレス
  • 像大きさ(曲面R):
    1500
  • 材質2:
    鏡面フード:ポリカーボネート樹脂
  • 材質3:
    支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)
  • 材質4:
    裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
  • 高さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    600

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KSUS600W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSUS600W

1個

114,167( 125,584円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。
・ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。
・アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
【用途】
・カーブ地点や交差点での視界確保
・出会い頭の事故防止等
【商品仕様】
・型式:二面鏡
・鏡面寸法(mm):φ600
・支柱寸法 径×肉厚(mm):φ76.3×3.2
・鏡面材質:ステンレス
・C(mm):900
・B(mm):□500
・A(mm):4000
・道路反射鏡協会認定品
・トラスココード:854-8150
・質量:46.6kg
【材質/仕上】
・鏡面:ステンレス
・鏡面フード:ポリカーボネート樹脂
・支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)
・裏板・支柱取付金具・W金具:溶融亜鉛めっき
【セット内容/付属品】
・注意板、W金具(Wタイプ)付

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 2面鏡 支柱付きの型番KSUS600Wのページです。
型番KSUS600Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 2面鏡 支柱付き

積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 2面鏡 支柱付き

    積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付き

    積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付き

      積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

      積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

        曲面ミラー(丸形・アクリル製)

        曲面ミラー(丸形・アクリル製)

          ジスミラー(壁取付タイプ)

          ジスミラー(壁取付タイプ)

            カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製

            カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製

              ジスミラー(電柱添架タイプ)

              ジスミラー(電柱添架タイプ)

                積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

                積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

                  防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                  防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                    Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                    Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                      簡易タイプミラー_壁丸S30

                      簡易タイプミラー_壁丸S30

                        ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

                        ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

                          防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

                          防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 エスコ 積水樹脂 ユニット 積水樹脂 積水樹脂 エスコ エスコ 日本緑十字社 ユニット エスコ
                            通常価格 114,167円 62,840円 70,323円 2,110円 48,250円 18,386円 52,474円 54,333円 10,500円 3,380円 14,500円 5,153円 13,700円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目   15日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 -
                            ミラー材質 ステンレス ステンレス アクリル アクリル - - - アクリル アクリル - - ガラス -
                            ミラー枚数 2枚 1枚 1枚 1枚 - - - 1枚 1枚 - 1枚 1枚 -
                            タイプ スタンドタイプ スタンドタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ - ポールタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ -
                            注意板 - - - - -

                            積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 2面鏡 支柱付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました