(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付き

通常単価(税別)
62,840円
税込単価
69,124円

【特長】・交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡で...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    ステンレス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    スタンドタイプ
  • 注意板:
  • トラスココード:
    854-8149
  • 質量(g):
    29700
  • 材質1:
    鏡面:ステンレス
  • 像大きさ(曲面R):
    1500
  • 材質2:
    鏡面フード:ポリカーボネート樹脂
  • 材質3:
    支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)
  • 材質4:
    裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
  • 高さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    600

型番

KSUS600S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSUS600S

1個

62,840( 69,124円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。
・ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。
・アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
【用途】
・カーブ地点や交差点での視界確保
・出会い頭の事故防止等
【商品仕様】
・型式:一面鏡
・鏡面寸法(mm):φ600
・支柱寸法 径×肉厚(mm):φ76.3×3.2
・鏡面材質:ステンレス
・C(mm):600
・B(mm):□500
・A(mm):3600
・道路反射鏡協会認定品
・トラスココード:854-8149
・質量:29.7kg
【材質/仕上】
・鏡面:ステンレス
・鏡面フード:ポリカーボネート樹脂
・支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)
・裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき
【セット内容/付属品】
・注意板、シングル金具付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付きの型番KSUS600Sのページです。
型番KSUS600Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付き

積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付き

    積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 2面鏡 支柱付き

    積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 2面鏡 支柱付き

      曲面ミラー(丸形・アクリル製)

      曲面ミラー(丸形・アクリル製)

        積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

        積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

          180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

          180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

            光 ポリカボネードミラー板

            光 ポリカボネードミラー板

              防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

              防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)

                防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                  安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

                  安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

                    服装チェックミラー

                    服装チェックミラー

                      179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21

                      179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21

                        Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                        Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                          カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

                          カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 エスコ 積水樹脂 エスコ エスコ エスコ コミー ユニット エスコ エスコ 日本緑十字社
                            通常価格 62,840円 114,167円 2,110円 70,323円 2,670円 680円 13,700円 10,500円 14,625円 16,972円 5,786円 3,380円 106,818円
                            通常出荷日 11日目   11日目   1日目~   当日出荷可能 11日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 角型 - 丸型 丸型 - 角型 - -
                            ミラー材質 ステンレス ステンレス アクリル アクリル ガラス - - アクリル アクリル - ガラス - -
                            ミラー枚数 1枚 2枚 1枚 1枚 - - - 1枚 1枚 - - - -
                            タイプ スタンドタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ スタンドタイプ - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ - スタンドタイプ - -
                            注意板 - - - - - - - - -

                            積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました