(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金具付シグナルスリング KSRR 1.5t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KSRR-1.5X1.5
金具付シグナルスリング KSRR 1.5t ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,293円
税込単価
11,322円

【特長】・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スリング:ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

KSRR-1.5X1.5 解除

Loading...

商品情報を表示

KSRR-1.5X1.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSRR-1.5X1.5

1
2230.0

1個

10,293( 11,322円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上します。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・スリング:ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金具付シグナルスリング KSRR 1.5tの型番KSRR-1.5X1.5のページです。
型番KSRR-1.5X1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金具付シグナルスリング KSRR 1.5t

金具付シグナルスリング KSRR 1.5t

    金具付シグナルスリング KSRR 1.0t

    金具付シグナルスリング KSRR 1.0t

      金具付シグナルスリング KSRF 0.63t

      金具付シグナルスリング KSRF 0.63t

        金具付シグナルスリング KSRF 1.5t

        金具付シグナルスリング KSRF 1.5t

          金具付シグナルスリング KSFF 0.63t

          金具付シグナルスリング KSFF 0.63t

            金具付シグナルスリング KSFF 1.5t

            金具付シグナルスリング KSFF 1.5t

              金具付シグナルスリング KSFF 1.0t

              金具付シグナルスリング KSFF 1.0t

                金具付シグナルスリング KSER 0.63t

                金具付シグナルスリング KSER 0.63t

                  MBS-P ベルトスリング

                  MBS-P ベルトスリング

                    金具付シグナルスリング KDRE 2.0t

                    金具付シグナルスリング KDRE 2.0t

                      金具付シグナルスリング KDRE 1.0t

                      金具付シグナルスリング KDRE 1.0t

                        金具付シグナルスリング KDRE 3.0t

                        金具付シグナルスリング KDRE 3.0t

                          メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ マーベル シライ シライ シライ
                          通常価格 9,554円 7,661円 9,400円 10,217円 10,400円 12,923円 13,800円 6,000円 3,900円 8,172円 9,600円 14,424円
                          通常出荷日 9日目   1日目   4日目~   9日目   6日目~   9日目   6日目~   6日目~   8日目~   9日目   5日目~   9日目  
                          材質1 スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル - スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル

                          金具付シグナルスリング KSRR 1.5tのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          KSRR-1.5X1.0
                          KSRR-1.5X2.0
                          KSRR-1.5X2.5
                          KSRR-1.5X3.0
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          全長
                          (m)
                          質量(g)

                          9,554円

                          ( 10,509円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          12050.0

                          11,055円

                          ( 12,161円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          22400

                          11,819円

                          ( 13,001円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          12580.0

                          12,581円

                          ( 13,839円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          32760

                          ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました