(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベ運搬車 KS-O・2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンベ運搬車 KS-O・2

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,000円 ~ 54,934円
税込価格
36,300円 ~ 60,427円

【特長】・7000L容器二本を運搬するのに最適です・上下二段のチェーンにより、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用容器径
トラスココード
質量(g)
材質2
材質3
奥行(mm)
全高(mm)
全幅(mm)
特長
仕様
車輪材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
直径230mm(7000L容器)
452-7925
15000.0
すくい板:スチール
車輪:ゴム
500
1470
470
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
完成品
ゴム
1台

1個

33,000( 36,300円 )

8日目

-
106-2722
21000.0
車輪:ゴム
-
555
-
-
-
-
-
-

1個

54,934( 60,427円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7000L容器二本を運搬するのに最適です
・上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます
・車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます
・吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベ運搬車 KS-O・2

ボンベ運搬車 KS-O・2

    スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

    スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

      ボンベ運搬車(全高1420mm)

      ボンベ運搬車(全高1420mm)

        RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

        RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

          ボンベ運搬車 310×610mm

          ボンベ運搬車 310×610mm

            階段昇降運搬車 145030

            階段昇降運搬車 145030

              タフボーイ アルミ製

              タフボーイ アルミ製

                ボンベカート KBC70-1

                ボンベカート KBC70-1

                  ボンベ運搬車 180×650mm

                  ボンベ運搬車 180×650mm

                    ボンベカート KBC15-1

                    ボンベカート KBC15-1

                      ボンベ運搬車 KSシリーズ

                      ボンベ運搬車 KSシリーズ

                        スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

                        スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

                          アルインコ コンパクト台車MTC120

                          アルインコ コンパクト台車MTC120

                            メーカー カミマル RAVENDO カミマル RAVENDO トラスコ中山 RAVENDO ハラックス ケニス トラスコ中山 ケニス カミマル トラスコ中山 アルインコ
                            通常価格 33,000円 24,908円 36,394円 21,240円 29,045円 36,582円 44,240円 72,372円 36,482円 34,137円 26,469円 6,820円 35,877円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   2日目   4日目   1日目   4日目   18日目   4日目   34日目   8日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 二輪運搬車 - 二輪運搬車 - 二輪運搬車 - - - 二輪運搬車 - 二輪運搬車 二輪運搬車 -
                            本体材質 スチール製 - スチール製 - スチール製 - アルミ製 - スチール製 - スチール製 スチール製 -
                            本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 - 本体 - 本体 - 本体 - -
                            材質1 本体:スチール - 本体:スチール - - - - - - - - - -
                            車輪径(mm) 345 - - - - - - - - - - - -

                            ボンベ運搬車 KS-O・2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました