(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,147円
税込単価
1,262円

【特長】・カゴを積み重ねることができて、収穫物の集積が楽に行えます・取ってどう...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    PE
  • 高さ(外形)(mm):
    151~250
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(外形)(mm)
奥行(外形)(mm)
容量(L)
外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
有効外寸(間口×奥行×高さ)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKG-G

401~
301~
16
グリーン
410×320×185
410×320×185
4968838351977
793-3240
476

5個

1,147( 1,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カゴを積み重ねることができて、収穫物の集積が楽に行えます
・取ってどうしがパチンと固定でき収穫作業もスムーズです
・収穫物を傷めない格子形状です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン(PE) 収穫カゴの型番SKG-Gのページです。
型番SKG-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

    サンコー サンペールK#16Aフタ グリーン

    サンコー サンペールK#16Aフタ グリーン

      サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

      サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

        メーカー DICプラスチック 三甲 三甲
        通常価格 1,147円 1,282円 2,282円
        通常出荷日 1日目~   1日目   2日目  
        商品タイプ 角型 - -
        材質 PE - -
        高さ(外形)(mm) 151~250 - -
        材質 ポリエチレン(PE) - -

        ポリエチレン(PE) 収穫カゴのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        KSKG-B
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        幅(外形)
        (mm)
        奥行(外形)
        (mm)
        容量
        (L)
        外形寸法(間口×奥行×高さ)
        (mm)
        有効外寸(間口×奥行×高さ)
        (mm)
        JANコード トラスココード 質量
        (g)

        1,603円

        ( 1,763円 )
        5個 あり

        2日目

        301~400201~30022ブルー370×270×240370×270×2404968838331337793-0755676

        ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました