(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスグレーチング KSG4-NS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KSG4NS2010P30
ステンレスグレーチング KSG4-NS ミズマワリブザイヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,926円
税込単価
21,919円

【特長】・主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプの帯状みぞ蓋です・...

詳細情報を確認する

型番

KSG4NS2010P30 解除

Loading...

商品情報を表示

KSG4NS2010P30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
適合荷重側溝
溝幅(mm)
質量(g)
トラスココード
適用荷重横断
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSG4NS2010P30

150
T-20
100
5100.0
107-7889
T-20

1個

19,926( 21,919円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプの帯状みぞ蓋です
・メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます
・本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます
・メインバーに厚み4mmのフラットバーを使用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスグレーチング KSG4-NSの型番KSG4NS2010P30のページです。
型番KSG4NS2010P30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスグレーチング KSG4-NS

ステンレスグレーチング KSG4-NS

    ステンレスグレーチング プレーンタイプ

    ステンレスグレーチング プレーンタイプ

      ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

      ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

        グレーチング(横断・側溝用)

        グレーチング(横断・側溝用)

          片岡産業 グレーチング(U字溝用)

          片岡産業 グレーチング(U字溝用)

            グレーチング圧接式(U字溝用)

            グレーチング圧接式(U字溝用)

              グレーチング組構式

              グレーチング組構式

                ミヅシマ スノコJ

                ミヅシマ スノコJ

                  グレーチングクリップ バネタイプ

                  グレーチングクリップ バネタイプ

                    グレーチング(屋内歩行用)

                    グレーチング(屋内歩行用)

                      オーケースチールグレーチング(U字溝用)

                      オーケースチールグレーチング(U字溝用)

                        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

                        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

                          オカグレート グレーチング(U字溝用)

                          オカグレート グレーチング(U字溝用)

                            メーカー 片岡産業 片岡産業 奥岡製作所 片岡産業 片岡産業 片岡産業 奥岡製作所 ミヅシマ工業 トラスコ中山 ダイケン 奥岡製作所 奥岡製作所 オカグレート
                            通常価格 19,926円 24,001円 13,174円 9,309円 5,300円 8,663円 3,800円 6,202円 650円 8,107円 3,819円 24,181円 5,344円
                            通常出荷日 10日目~   9日目~   8日目   8日目   5日目~   8日目   8日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   8日目   4日目  
                            種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング - グレーチング - 関連部品 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング
                            材質 SUS304(ヘアライン仕上げ) SUS304(ヘアライン仕上げ) ステンレス製(SUS304)電解研磨 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) - スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール SUS304(電解研磨) スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
                            長さ(mm) 994 994 994 997 - - 600 - - 500 995 - 995
                            高さ(mm) 20 20 - - - - - - - - 19 - -
                            ピッチ(mm) 30 - - 33 33 - - - - - - - -

                            ステンレスグレーチング KSG4-NSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSG4NS20-15P30
                            KSG4NS20-20P30
                            KSG4NS20-25P30
                            KSG4NS20-30P30
                            KSG4NS20-35P30
                            KSG4NS20-40P30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            適合荷重側溝 溝幅(mm) 質量(g) トラスココード 適用荷重横断

                            23,915円

                            ( 26,307円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            200T-141506100.0107-7891T-2

                            31,910円

                            ( 35,101円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            250T-22007100.0107-7883歩道

                            37,001円

                            ( 40,701円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            300歩道用2508900.0107-7882歩道

                            41,801円

                            ( 45,981円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            350歩道用30010600.0107-7893歩道

                            46,747円

                            ( 51,422円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            400歩道用35011300.0107-7894歩道

                            58,710円

                            ( 64,581円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            450歩道用40012800.0107-7892歩道

                            グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました