(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスグレーチング プレーンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KSG4-20-15P30
ステンレスグレーチング プレーンタイプ ミズマワリブザイヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,001円
税込単価
26,401円

【特長】・メインバーに厚み4mmのFBを使用・標準タイプの帯状みぞ蓋です

詳細情報を確認する

型番

KSG4-20-15P30 解除

Loading...

商品情報を表示

KSG4-20-15P30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
適合荷重側溝
ピッチ(mm)
溝幅(mm)
質量(g)
トラスココード
適用荷重横断
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSG4-20-15P30

200
T-14
30
150
6100.0
107-7886
T-2

1個

24,001( 26,401円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインバーに厚み4mmのFBを使用
・標準タイプの帯状みぞ蓋です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスグレーチング プレーンタイプの型番KSG4-20-15P30のページです。
型番KSG4-20-15P30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスグレーチング プレーンタイプ

ステンレスグレーチング プレーンタイプ

    ステンレスグレーチング KSG4-NS

    ステンレスグレーチング KSG4-NS

      グレーチング(横断・側溝用)

      グレーチング(横断・側溝用)

        片岡産業 グレーチング(U字溝用)

        片岡産業 グレーチング(U字溝用)

          ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

          ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

            ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

            ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

              ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

              ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

                グレーチング圧接式(U字溝用)

                グレーチング圧接式(U字溝用)

                  メーカー 片岡産業 片岡産業 片岡産業 片岡産業 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 片岡産業
                  通常価格 24,001円 19,926円 9,309円 5,300円 13,174円 17,022円 24,181円 8,663円
                  通常出荷日 9日目~   10日目~   8日目   5日目~   8日目   8日目   8日目   8日目  
                  種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング -
                  材質 SUS304(ヘアライン仕上げ) SUS304(ヘアライン仕上げ) スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) ステンレス製(SUS304)電解研磨 SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨) -
                  長さ(mm) 994 994 997 - 994 - - -
                  高さ(mm) 20 20 - - - - - -

                  ステンレスグレーチング プレーンタイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  KSG4-20-20P15
                  KSG4-20-20P30
                  KSG4-20-25P15
                  KSG4-20-25P30
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  (mm)
                  適合荷重側溝 ピッチ(mm) 溝幅(mm) 質量(g) トラスココード 適用荷重横断

                  47,476円

                  ( 52,224円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  250T-141520012400.0107-7884T-2

                  27,354円

                  ( 30,089円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  250T-2302007100.0107-7887歩道

                  58,800円

                  ( 64,680円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  300T-21525015300.0107-7890T-2

                  32,386円

                  ( 35,625円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  300歩道用302508900.0107-7885歩道

                  グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました