(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金具付シグナルスリング KSEF 1.5t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:KSEF-1.5X1.0
金具付シグナルスリング KSEF 1.5t ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,600円
税込単価
13,860円

【特長】・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔...

詳細情報を確認する

  • ベルト幅(mm):
    50
  • 材質1:
    スリング:ポリエステル
  • 仕様:
    1本吊り上部アイ下部フック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

KSEF-1.5X1.0 解除

Loading...

商品情報を表示

KSEF-1.5X1.0の仕様・寸法情報

ベルト幅(mm)50全長(m)1
トラスココード817-0600質量(g)2650.0
材質1スリング:ポリエステル仕様1本吊り上部アイ下部フック

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSEF-1.5X1.0

1
817-0600
2650.0

1個

12,600( 13,860円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上します。
・アイボルトなどがついている吊り荷に適しています。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・スリング:ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金具付シグナルスリング KSEF 1.5tの型番KSEF-1.5X1.0のページです。
型番KSEF-1.5X1.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金具付シグナルスリング KSEF 1.5t

金具付シグナルスリング KSEF 1.5t

    金具付シグナルスリング KSRR 1.5t

    金具付シグナルスリング KSRR 1.5t

      金具付シグナルスリング KSFF 1.5t

      金具付シグナルスリング KSFF 1.5t

        金具付シグナルスリング KSRF 1.5t

        金具付シグナルスリング KSRF 1.5t

          金具付シグナルスリング KSRF 0.63t

          金具付シグナルスリング KSRF 0.63t

            金具付シグナルスリング KSEF 0.63t

            金具付シグナルスリング KSEF 0.63t

              金具付シグナルスリング KSEF 1.0t

              金具付シグナルスリング KSEF 1.0t

                金具付シグナルスリング KSER 0.63t

                金具付シグナルスリング KSER 0.63t

                  金具付シグナルスリング KSFF 1.0t

                  金具付シグナルスリング KSFF 1.0t

                    金具付シグナルスリング KQRF 2.0t

                    金具付シグナルスリング KQRF 2.0t

                      金具付シグナルスリング KSRR 1.0t

                      金具付シグナルスリング KSRR 1.0t

                        金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

                        金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

                          金具付シグナルスリング KTRF 3.0t

                          金具付シグナルスリング KTRF 3.0t

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ
                            通常価格 12,600円 9,554円 12,923円 10,217円 9,400円 4,079円 6,126円 6,000円 13,800円 26,402円 7,661円 20,261円 27,629円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   4日目~   8日目~   6日目~   6日目~   6日目~   4日目~   1日目   9日目   9日目  
                            ベルト幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル
                            仕様 1本吊り上部アイ下部フック - - - - - - - - - - - -

                            金具付シグナルスリング KSEF 1.5tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSEF-1.5X1.5
                            KSEF-1.5X2.0
                            KSEF-1.5X2.5
                            KSEF-1.5X3.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            13,800円

                            ( 15,180円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1817-06012830.0

                            15,000円

                            ( 16,500円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2817-06023000.0

                            16,200円

                            ( 17,820円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1817-06033180.0

                            17,400円

                            ( 19,140円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3817-06043360.0
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト