(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSB-B
クサビ【2~10個入り】 クサビ

クサビ KSB-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,253円
税込単価
1,378円

【特長】・重量物の下に敷いても割れや座屈がないです・さびや腐食が発生しません【...

詳細情報を確認する

Loading...

KSB-B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KSB-B

KSB-B

クサビB
4562122561181
851-6321
85.000

1パック

10個入り

1,253( 1,378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の下に敷いても割れや座屈がないです
・さびや腐食が発生しません
【用途】
・機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に

KSB-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クサビの型番KSB-Bのページです。
型番KSB-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クサビ

クサビ

    マルチアイボルト ハイブリッド

    マルチアイボルト ハイブリッド

      ドアスティックフック

      ドアスティックフック

        アイボルト (スチール製)  クリスタルコートメッキ仕上げ

        アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げ

          アンカーポイント(吊り具)

          アンカーポイント(吊り具)

            重量フック バネ付

            重量フック バネ付

              エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

              エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

                ネットリンク

                ネットリンク

                  パワーポイントスイベル

                  パワーポイントスイベル

                    ロットボルト SUS304

                    ロットボルト SUS304

                      SUS ネットリンク

                      SUS ネットリンク

                        自在型アイボルト

                        自在型アイボルト

                          ロングアイボルト (スチール製)

                          ロングアイボルト (スチール製)

                            メーカー タケネ NANIWA(浪速鉄工) ベルク NANIWA(浪速鉄工) コンドーテック 大洋製器工業 RUD 大洋製器工業 RUD NANIWA(浪速鉄工) 大洋製器工業 ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 1,034円 15,238円 777円 549円 12,131円 8,371円 36,901円 202円 21,205円 584円 389円 8,977円 156円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   10日目   1日目~   1日目   4日目~   4日目~   8日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 その他レベル調整部品 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSB-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類詳細 JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            1,034円

                            ( 1,137円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            クサビG4562122561198851-632288.000

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました