(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KS 一般建築塗装用養生シート シングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS-B3
KS 一般建築塗装用養生シート シングル カセツマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

【特長】・特殊原料を混合し製造された半透明フィルムマスキングシートです。・経済...

詳細情報を確認する

  • 色:
    半透明
  • 厚さ(mm):
    0.01
  • 材質1:
    本体部高密度ポリエチレン
  • 長さ(m):
    200

(i)ご注意

  • 自動車カバーには使用しないでください。
  • 建築用養生シートとして使用してください。
  • 上を歩くと滑りやすいのでご注意ください。
  • 耐熱70℃以下で使用してください。可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
  • 保管は直射日光をさけてください。

Loading...

商品情報を表示

KS-B3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-B3

1800.0
128-4409
900

1個

1,510( 1,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊原料を混合し製造された半透明フィルムマスキングシートです。
・経済的で作業性に優れています。
・両面にコロナ処理を施した半透明ポリエチレンフィルムマスキングシートです。
【用途】
・外壁・内装・清掃などの養生保護材に。

(i)ご注意

  • 自動車カバーには使用しないでください。
  • 建築用養生シートとして使用してください。
  • 上を歩くと滑りやすいのでご注意ください。
  • 耐熱70℃以下で使用してください。可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
  • 保管は直射日光をさけてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KS 一般建築塗装用養生シート シングルの型番KS-B3のページです。
型番KS-B3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KS 一般建築塗装用養生シート シングル

KS 一般建築塗装用養生シート シングル

    KS 一般建築塗装用養生シート ダブル

    KS 一般建築塗装用養生シート ダブル

      組立て式養生材クツクツボウシ

      組立て式養生材クツクツボウシ

        ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820

        ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820

          床養生材フラットボード

          床養生材フラットボード

            ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

            ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

              敷板 ワニ板

              敷板 ワニ板

                保温シート

                保温シート

                  オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

                  オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

                    900×900×9mm プラダン

                    900×900×9mm プラダン

                      輸入防炎シート

                      輸入防炎シート

                        CHECKERS 敷板 スラブマット”

                        CHECKERS 敷板 スラブマット”

                          TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m

                          TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m

                            メーカー 春日商会 春日商会 エムエフ ユニット エムエフ 日大工業 日大工業 エスコ 積水化学工業 エスコ エムエフ CHECKERS トラスコ中山
                            通常価格 1,510円 1,733円 7,482円 11,838円 787円 6,729円 9,819円 1,150円 3,840円 3,310円 1,582円 11,699円 2,357円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目  
                            半透明 半透明 ブルー ブルー - ブルー ブルー シルバー ベージュ - - ブラック グリーン
                            厚さ(mm) 0.01 0.01 - 3.5 2 3 16 8.0 5.5 9 - 16 0.03
                            材質1 本体部高密度ポリエチレン 本体部高密度ポリエチレン - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 200 100 - - - - - - - - - - -

                            KS 一般建築塗装用養生シート シングルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS-B10
                            KS-B5
                            KS-B7
                            KS-B8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 幅(mm)

                            3,353円

                            ( 3,688円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4000.0128-44062000

                            1,924円

                            ( 2,116円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2000.0128-44081000

                            2,492円

                            ( 2,741円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2600.0128-44051300

                            3,448円

                            ( 3,793円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3600.0128-44141800

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました