(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSB-2
ステンレスKバット KSB ステンレスKバット

ステンレスKバット KSB KSB-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円

【特長】・食品のディスプレイや保管に便利です。【用途】・食品のディスプレイや保...

詳細情報を確認する

Loading...

KSB-2 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ(ケーキバット)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSB-2

9インチ
4560127492875
500-7178
190
151
18
215
130
17
195

4個

740( 814円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品のディスプレイや保管に便利です。
【用途】
・食品のディスプレイや保管に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)

Loading...

KSB-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスKバット KSBの型番KSB-2のページです。
型番KSB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスKバット KSB

ステンレスKバット KSB

    18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

    18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

      トラスコ中山 アルミ標準バット

      トラスコ中山 アルミ標準バット

        スギコ FRP角バット 248x202x45

        スギコ FRP角バット 248x202x45

          スギコ FRP角バット 268x208x51

          スギコ FRP角バット 268x208x51

            スギコ FRP角バット 298x232x58

            スギコ FRP角バット 298x232x58

              スギコ FRP角バット 324x256x61

              スギコ FRP角バット 324x256x61

                スギコ FRP角バット 356x268x66

                スギコ FRP角バット 356x268x66

                  スギコ FRP角バット 409x295x70

                  スギコ FRP角バット 409x295x70

                    スギコ FRP角バット 481x335x87

                    スギコ FRP角バット 481x335x87

                      スギコ FRP角バット 580x367x101

                      スギコ FRP角バット 580x367x101

                        スギコ FRP角バット 583x423x2117

                        スギコ FRP角バット 583x423x2117

                          ふっ素樹脂コーティング 浅型バット 膜厚約50μ

                          ふっ素樹脂コーティング 浅型バット 膜厚約50μ

                            メーカー SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO フロンケミカル
                            通常価格 670円 3,927円 470円 1,975円 2,083円 1,743円 1,832円 2,079円 2,272円 2,859円 3,689円 6,684円 4,054円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ ケーキバット 角バット アルミバット - - - - - - - - - 浅型バット
                            材質 ステンレス ステンレス アルミ - - - - - - - - - ステンレス
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - -

                            ステンレスKバット KSBのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機器の分解、組み立ての実習時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/05
                            教育機関において空圧機器の分解、組み立て実習に使っています。空圧機器をパッドに載せた状態で作業を実施し、部品の欠品を防止する目的です。この商品は以前より他の用途で使用しており、その経験から選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSB-1
                            KSB-10
                            KSB-3
                            KSB-4
                            KSB-5
                            KSB-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(ケーキバット) JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅

                            670円

                            ( 737円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            8インチ4560127492868500-71601601371819711517175

                            3,328円

                            ( 3,661円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            18インチ4560127492950133-570911203432346532022435

                            870円

                            ( 957円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            10インチ4560127492882500-71862401771825715517235

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            11インチ4560127492899500-71943002001928518018265

                            1,240円

                            ( 1,364円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            12インチ4560127492905500-72084102292231720521295

                            1,550円

                            ( 1,705円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            14インチ4560127492912500-72164602502234822521325

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました