(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A級オイル牛床革手袋(内綿)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A級オイル牛床革手袋(内綿)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,087円
税込価格
1,196円

【特長】・A級革を使用したプロ仕様の牛本革内綿面ファスナータイプです。・内綿付...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    内側:綿、その他
  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.75
  • 色:
    ブラウン
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4518406118473
183.000
819-0531
22.5
23
9.0

1個

1,087( 1,196円 )

1日目

M
4518406118480
169.000
819-0530
22.0
22.5
8.5

1個

1,087( 1,196円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A級革を使用したプロ仕様の牛本革内綿面ファスナータイプです。
・内綿付でソフトな肌触りです。
【用途】
・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工などの作業時。
【材質】
・牛床革
・内側:綿、その他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A級オイル牛床革手袋(内綿)

A級オイル牛床革手袋(内綿)

    A級オイル牛床革手袋KS447

    A級オイル牛床革手袋KS447

      A級オイル牛床革手袋

      A級オイル牛床革手袋

        A級オイル牛床革手袋KS445

        A級オイル牛床革手袋KS445

          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

            豚クレスト(内綿付)

            豚クレスト(内綿付)

              ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)

              ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)

                豚スエード革手袋(背抜き当て付)

                豚スエード革手袋(背抜き当て付)

                  牛床革 105-A(甲メリヤス)

                  牛床革 105-A(甲メリヤス)

                    ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                    ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                      ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                      ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                        豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                        豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                          豚レインジャー 内綿タイプ

                          豚レインジャー 内綿タイプ

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド ユニワールド ユニワールド 川西工業
                            通常価格 1,087円 846円 933円 845円 657円 1,057円 707円 657円 666円 1,036円 674円 897円 996円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質2 内側:綿、その他 - 牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス) - 内側:綿、その他 内側:綿、その他 内側:綿、その他 甲部:ポリエステル - - - 手の甲部分:ポリエステル -
                            材質1 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 豚革 豚クレスト革 牛床革 豚革 - 牛床革 豚革 手のひら部分:豚革 -
                            厚さ(mm) 1.75 1.3 1.4 1.3 1 1.1 2 0.7 - 1.3 0.7 1.7 -
                            ブラウン ブラウン ブラウン ブラウン ホワイト ホワイト - ブラック - - ホワイト ブラウン -
                            袖口タイプ マジック - マジック - マジック マジック - マジック - - マジック マジック -

                            A級オイル牛床革手袋(内綿) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました