(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A級オイル牛床革手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A級オイル牛床革手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
933円
税込価格
1,026円

【特長】・A級革を使用したプロ仕様の牛本革面ファスナータイプです。・柔らかさが...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)
  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 色:
    ブラウン
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4518406118466
162.000
819-0529
20
23
9.0

1個

933( 1,026円 )

1日目

M
4518406118459
141.000
819-0528
19.5
22
8.5

1個

933( 1,026円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A級革を使用したプロ仕様の牛本革面ファスナータイプです。
・柔らかさが持続するソフトオイル加工です。
【用途】
・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工などの作業時。
【材質】
・牛床革
・牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A級オイル牛床革手袋

A級オイル牛床革手袋

    A級オイル牛床革手袋(内綿)

    A級オイル牛床革手袋(内綿)

      A級オイル牛床革手袋KS445

      A級オイル牛床革手袋KS445

        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

          A級オイル牛床革手袋KS447

          A級オイル牛床革手袋KS447

            富士手袋 トコテ

            富士手袋 トコテ

              牛本革手袋(吟当付)

              牛本革手袋(吟当付)

                ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                  ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                  ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                    牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

                    牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

                      ポリスジャパン G-204

                      ポリスジャパン G-204

                        ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                        ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                          #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                          #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド 富士手袋 ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ペンギンエース ミタニ ミタニ
                            通常価格 933円 1,087円 845円 1,037円 846円 671円 1,015円 744円 674円 630円 3,051円 1,143円 1,582円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目  
                            材質2 牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス) 内側:綿、その他 - - - - - 内側:綿、その他 - - - - -
                            材質1 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 - 牛床革 豚革 豚革 牛床革 - - -
                            厚さ(mm) 1.4 1.75 1.3 1 1.3 - 1 1 0.7 1.3 - - -
                            ブラウン ブラウン ブラウン - ブラウン - - ホワイト ホワイト - - - -
                            袖口タイプ マジック マジック - マジック - - マジック マジック マジック - - - -

                            A級オイル牛床革手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました