(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A級オイル牛床革手袋KS445

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS445-M
A級オイル牛床革手袋KS445 AキュウオイルギュウトコガワテブクロKS445

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
845円
税込単価
930円

【特長】・A級革を使用したプロ仕様の牛本革背縫い手袋です。・柔らかさが持続する...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 色:
    ブラウン

型番

KS445-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

KS445-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
材質2
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS445-M

M
-
4518406114451
168
819-0524
23.0
23
8.0

1個

845( 930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A級革を使用したプロ仕様の牛本革背縫い手袋です。
・柔らかさが持続するソフトオイル加工です。
【用途】
・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工などの作業時。
【材質】
・牛床革
・牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A級オイル牛床革手袋KS445 の型番KS445-Mのページです。
型番KS445-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A級オイル牛床革手袋KS445

A級オイル牛床革手袋KS445

    A級オイル牛床革手袋

    A級オイル牛床革手袋

      A級オイル牛床革手袋KS447

      A級オイル牛床革手袋KS447

        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

          A級オイル牛床革手袋(内綿)

          A級オイル牛床革手袋(内綿)

            ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

            ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

              牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

              牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

                牛床革背縫い手袋

                牛床革背縫い手袋

                  牛本革オイル加工手袋

                  牛本革オイル加工手袋

                    牛本革 背縫い

                    牛本革 背縫い

                      プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

                      プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

                        牛本革 背縫い 吟当付

                        牛本革 背縫い 吟当付

                          豚スエード革手袋(背抜き当て付)

                          豚スエード革手袋(背抜き当て付)

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ホーケン ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 845円 933円 846円 1,036円 1,087円 1,037円 630円 419円 676円 612円 1,418円 993円 723円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目  
                            材質1 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 - 牛床革 豚革
                            厚さ(mm) 1.3 1.4 1.3 1.3 1.75 1 1.3 1.3 1.3 1.3 - 1.3 0.7
                            ブラウン ブラウン ブラウン - ブラウン - - - - ホワイト - ホワイト ブラック

                            A級オイル牛床革手袋KS445 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS445-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 材質2 JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            845円

                            ( 930円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)4518406114468173.000819-052524.0248.5

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました