(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS360-M
ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL ブタクレストカワテブクロ(セヌキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
909円
税込単価
1,000円

【特長】・上級豚クレスト革を使用しています。・ヘビーユーザー様向けの豚クレスト...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    甲部:ポリエステル
  • 材質1:
    豚クレスト革
  • 色:
    ブラック/ホワイト
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

KS360-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

KS360-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS360-M

M
4518406103608
59.000
819-0566
0.69
19
21.5
8.0

1個

909( 1,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上級豚クレスト革を使用しています。
・ヘビーユーザー様向けの豚クレスト背抜きマジック手袋です。
【用途】
・土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工などの作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LLの型番KS360-Mのページです。
型番KS360-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

    ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

    ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

        ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

        ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

          ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

          ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

            ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

            ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

              豚スエード革手袋(背抜き当て付)

              豚スエード革手袋(背抜き当て付)

                革手袋牛クレスト 当付マジック

                革手袋牛クレスト 当付マジック

                  革手袋牛クレスト ストレート

                  革手袋牛クレスト ストレート

                    革手袋牛クレスト マジック

                    革手袋牛クレスト マジック

                      ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                      ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                        豚クレスト(内綿付)

                        豚クレスト(内綿付)

                          豚革 クレスト

                          豚革 クレスト

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 768円 959円 937円 954円 817円 674円 657円 1,269円 1,069円 1,188円 657円 1,057円 1,160円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質2 甲部:ポリエステル - 甲部:綿、その他 - - - 甲部:ポリエステル - - - 内側:綿、その他 内側:綿、その他 -
                            材質1 豚クレスト革 豚クレスト革 豚クレスト革 豚クレスト革 豚クレスト革 豚革 豚革 牛クレスト革 牛クレスト革 牛クレスト革 豚革 豚クレスト革 -
                            ブラック/ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ブラック ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト -
                            袖口タイプ マジック マジック ゴム マジック マジック マジック マジック マジック - マジック マジック マジック -

                            ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS360-L
                            KS360-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            909円

                            ( 1,000円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L451840610361562.000819-05670.732022.58.5

                            768円

                            ( 845円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL451840610362263.000819-05680.7821.023.59.0

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました