(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力なのにあとからはがせる両面テープ【1~8個入り】

超強力なのにあとからはがせる両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
669円 ~ 1,406円
税込価格
736円 ~ 1,547円

【特長】・厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • テープ幅(mm):
    15
  • 基材:
    ポリエチレン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    25N/10mm
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    基材:高密度ポリエチレンフォーム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 基材詳細:
    高密度ポリエチレンフォーム
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 色詳細:
    薄青色

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
グリーン購入法適合品
質量(g)
テープカット条件
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
4549395369874
781-1659
適合
25
切断にははさみ/カッタ-が必要
-
10

10個

669( 736円 )

2日目

1
4549395369874
781-1659
適合
25
切断にははさみ/カッタ-が必要
-
-

20個

669( 736円 )

2日目

0.05
4549395369898
781-1667
-
7
-
シートタイプ:8枚入
10

5パック

8個入り

669( 736円 )

1日目

3
4549395369881
781-3155
適合
40.000
切断にははさみ/カッタ-が必要
-
10

5個

1,406( 1,547円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。
・付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。
・残ったテープは、貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。
【用途】
・収納棚やフック等の設置に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力なのにあとからはがせる両面テープ

超強力なのにあとからはがせる両面テープ

    あとからはがせる超強力両面テープ 粗面用

    あとからはがせる超強力両面テープ 粗面用

      パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ

      パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ

        低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

        低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

          トラスコ中山 一般用両面テープ

          トラスコ中山 一般用両面テープ

            ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L

            ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L

              ケニス 両面粘着テープ

              ケニス 両面粘着テープ

                スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

                スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

                  厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND

                  厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND

                    防水両面テープ

                    防水両面テープ

                      発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                      発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                        No.7075 極薄 フィルム両面テープ

                        No.7075 極薄 フィルム両面テープ

                          No.7642 フィルム両面テープ

                          No.7642 フィルム両面テープ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東エルマテリアル スリーエムジャパン トラスコ中山 日東電工 ケニス スリーエムジャパン 日東電工 ケニス 共同技研化学 寺岡製作所 寺岡製作所
                            通常価格 669円 913円 754円 1,755円 188円 661円 2,900円 570円 61,834円 1,552円 1,219円 17,474円 43,386円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   19日目   5日目   1日目   10日目   10日目  
                            テープ厚(mm) 1 1 1.2 0.13 0.12 0.16 0.45 1.1 0.32 - - 0.05 0.095
                            テープ幅(mm) 15 15 20 - - - 20 - 50 - 20 - -
                            基材 ポリエチレン - - 不織布 不織布 不織布 - - 不織布 - 発泡体 ポリエステル ポリエステル
                            粘着剤 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 - アクリル系 - -
                            粘着力 25N/10mm - 5N/10mm 5.5N/10mm 7.25N/10mm - - 32N/10mm - - - 11.04N(1125gf)幅20mm 16.18N(1650gf)幅20mm

                            超強力なのにあとからはがせる両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました