(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 カラビナ 黒 80mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

光 カラビナ 黒 80mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
324円
税込単価
356円

【特長】・アルミ製なので、軽いです。【商品仕様】・カラビナ黒80mm・JANコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 色:
    ブラック
  • 材質詳細:
    本体:アルミ、リング:スチール
  • JANコード:
    4535395148175
  • トラスココード:
    820-1605
  • 質量(g):
    25

型番

KRA-801 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRA-801

5個

324( 356円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製なので、軽いです。

【商品仕様】
・カラビナ黒80mm
・JANコード:4535395148175
・トラスココード:820-1605
・質量:25g
【材質/仕上】
・本体:アルミ、リング:スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

光 カラビナ 黒 80mmの型番KRA-801のページです。
型番KRA-801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 カラビナ 黒 80mm

光 カラビナ 黒 80mm

    TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 シルバー

    TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 シルバー

      ねじロック付カラビナ

      ねじロック付カラビナ

        アルミカラビナ 8mm

        アルミカラビナ 8mm

          アルミカラビナ ロック式 8mm

          アルミカラビナ ロック式 8mm

            アルミカラビナ ロック式 6mm

            アルミカラビナ ロック式 6mm

              アルミカラビナ 5mm

              アルミカラビナ 5mm

                TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 ゴールド

                TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 ゴールド

                  ツールケース 電工ペンチ対応 WM-T

                  ツールケース 電工ペンチ対応 WM-T

                    アルミカラビナ 6mm

                    アルミカラビナ 6mm

                      MDP-SU ドライバー1本差し

                      MDP-SU ドライバー1本差し

                        ねじロック付カラビナ 線径10.5

                        ねじロック付カラビナ 線径10.5

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT トラスコ中山 ワークマスター DBLTACT マーベル トラスコ中山
                          通常価格 324円 201円 632円 394円 495円 446円 281円 201円 572円 316円 2,153円 1,478円
                          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - - - - 工具接続コード - - - 工具接続コード
                          ブラック その他 ブラック - - - - その他 - - - -
                          材質詳細 本体:アルミ、リング:スチール - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4535395148175 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 820-1605 - - - - - - - - - - -

                          光 カラビナ 黒 80mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました