(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KR-30H
耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用) ガスチョウセイキ

耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用) KR-30H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,286円
税込単価
37,715円

【特長】・小型軽量化、操作性及び安全性に留意した設計となっております・高圧で充...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 入口接続:
    W22山14(右)袋ナットP当り
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 出口接続:
    W22山14(右)φ8スリーブ付き
  • 流体:
    O2、N2、Ar等
  • 1次側使用圧力(MPa):
    15.0以下

(i)ご注意

  • 水素、ヘリウム用は別途ご指定下さい。 高圧ガス設備に使用する場合は、認定品とご指定下さい。

Loading...

KR-30H の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
2次側使用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KR-30H

4560375601906
851-3521
1700.0
0.5~3.0

1個

34,286( 37,715円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量化、操作性及び安全性に留意した設計となっております
・高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です

(i)ご注意

  • 水素、ヘリウム用は別途ご指定下さい。 高圧ガス設備に使用する場合は、認定品とご指定下さい。

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
KR-80H4560375601913851-35222300.0
KR-30H4560375601906851-35211700.0

Loading...

KR-30Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)の型番KR-30Hのページです。
型番KR-30Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)

耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)

    容器圧力調整器 セフティカスタム

    容器圧力調整器 セフティカスタム

      容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん

      容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん

        プリセット式配管用圧力調整器

        プリセット式配管用圧力調整器

          ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

          ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

            ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

            ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

              一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

              一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり

                容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり

                  配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器

                  配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器

                    ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

                    ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

                      中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                      中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                          ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                          ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                            メーカー 千代田精機 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 ユタカ ユタカ ユタカ 小池酸素工業 小池酸素工業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 34,286円 21,924円 23,795円 21,044円 37,928円 27,885円 14,105円 31,222円 13,388円 57,501円 84,820円 19,464円 37,857円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   5日目   5日目   25日目   15日目   15日目   5日目   5日目   4日目~   25日目   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - - - ガス調節器 ガス調節器 - - - -
                            入口接続 W22山14(右)袋ナットP当り - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:真鍮 - - - - - - - - - - - -
                            出口接続 W22山14(右)φ8スリーブ付き - - - - - - - - - - - -
                            流体 O2、N2、Ar等 - - - - - - - - - - - -

                            耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KR-80H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            2次側使用圧力
                            (MPa)

                            43,969円

                            ( 48,366円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4560375601913851-35222300.01.0~8.0

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました