(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
864,316円
税込単価
950,748円

【特長】・多彩な表示、記録方式です。・タッチパネルで簡単操作・設定できます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • トラスココード:
    722-0201
  • 質量(g):
    7200.0
  • 材質1:
    前面(枠):ABS樹脂
  • 材質2:
    ケース:普通鋼板

型番

KR3161-N0A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KR3161-N0A

1個

864,316( 950,748円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩な表示、記録方式です。
・タッチパネルで簡単操作・設定できます。
・LAN環境ネットワーク対応です。
【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・定格電源電圧 100-240V AC(フリー電源)50/60Hz
・消費電力 65VA
・正常動作条件:周囲温湿度範囲 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧 90~264V AC、電源周波数 50/60Hz±2%、姿勢 左右0°・前傾0°・後傾0~20°、ウォームアップ時間 30分以上
・停電対策:設定内容・データ フラッシュメモリーにてデータを保持、時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ(5年以上保持)
・パネル埋込取付
・トラスココード:722-0201
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・前面(枠):ABS樹脂
・ケース:普通鋼板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)の型番KR3161-N0Aのページです。
型番KR3161-N0Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

    CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(100ms仕様)

    CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(100ms仕様)

      CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(100ms仕様)

      CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(100ms仕様)

        CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(1s仕様)

        CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(1s仕様)

          CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(1s仕様)

          CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(1s仕様)

            CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(1s仕様)

            CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(1s仕様)

              CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 12点(1s仕様)

              CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 12点(1s仕様)

                CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(100ms仕様)

                CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(100ms仕様)

                  KR2000シリーズ グラフィックレコーダ 質量2.2kg

                  KR2000シリーズ グラフィックレコーダ 質量2.2kg

                    EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

                    EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D65-000

                      CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

                      CHINO EL3000シリーズ 打点式(3点)アナログ記録計

                        CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

                        CHINO EL3000シリーズ 打点式(2点)アナログ記録計

                          EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

                          EL3000シリーズ 打点式 アナログ記録計 EL3D15-000

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                            通常価格 864,316円 1,112,634円 956,716円 737,276円 997,129円 419,059円 495,743円 443,755円 530,396円 171,429円 171,429円 171,429円 171,429円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   17日目   14日目   15日目   19日目   18日目   18日目   18日目   18日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計
                            使用温度範囲(℃) 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 - - - -
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            トラスココード 722-0201 722-0219 722-0197 722-0189 722-0227 722-0146 722-0120 722-0138 722-0111 722-0049 722-0031 722-0022 722-0014
                            質量(g) 7200.0 7200.0 7200.0 7200.0 7200.0 2200.0 2200.0 2200.0 2200.0 1700.0 1700.0 1700.0 1700.0

                            CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました