(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KR2000シリーズ グラフィックレコーダ 質量2.2kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KR2000シリーズ グラフィックレコーダ 質量2.2kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
530,396円
税込単価
583,436円

【特長】・多彩な記録方式、簡単操作・マニュアルレスで簡単操作・設定できます・L...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • トラスココード:
    722-0111
  • 質量(g):
    2200.0
  • 材質1:
    前面(枠):ABS樹脂
  • 材質2:
    ケース:普通鋼板

型番

KR2120-N0A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KR2120-N0A

1個

530,396( 583,436円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩な記録方式、簡単操作
・マニュアルレスで簡単操作・設定できます
・LAN環境ネットワーク対応
・国際的な安全規格に適合(CEマーキング)してます
【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造
【商品仕様】
・定格電源電圧 100-240V AC(フリー電源)50/60Hz
・消費電力 50VA
・正常動作条件:周囲温湿度範囲 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧 90~264V AC、電源周波数 50/60Hz±2%、姿勢 左右0°・前傾0°・後傾0~20°、ウォームアップ時間 30分以上
・停電対策:設定内容・データ フラッシュメモリーにてデータを保持、時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ(5年以上保持)
・パネル埋込取付
・トラスココード:722-0111
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・前面(枠):ABS樹脂
・ケース:普通鋼板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KR2000シリーズ グラフィックレコーダ 質量2.2kgの型番KR2120-N0Aのページです。
型番KR2120-N0Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KR2000シリーズ グラフィックレコーダ 質量2.2kg

KR2000シリーズ グラフィックレコーダ 質量2.2kg

    CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 12点(1s仕様)

    CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 12点(1s仕様)

      CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(1s仕様)

      CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(1s仕様)

        CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(100ms仕様)

        CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(100ms仕様)

          CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(100ms仕様)

          CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(100ms仕様)

            CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(100ms仕様)

            CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(100ms仕様)

              CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(1s仕様)

              CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(1s仕様)

                CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(1s仕様)

                CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(1s仕様)

                  CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

                  CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(1s仕様)

                    照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                    照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                      CHINO EA/EBシリーズ記録紙

                      CHINO EA/EBシリーズ記録紙

                        CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:-50〜100℃

                        CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:-50〜100℃

                          CHINO EL3000 KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1600℃

                          CHINO EL3000 KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1600℃

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー T&D チノー チノー チノー
                            通常価格 530,396円 495,743円 419,059円 443,755円 1,112,634円 956,716円 737,276円 997,129円 864,316円 41,931円 24,102円 10,633円 11,546円
                            通常出荷日 19日目   14日目   17日目   15日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   7日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                            使用温度範囲(℃) 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50 - - - -
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - - -
                            トラスココード 722-0111 722-0120 722-0146 722-0138 722-0219 722-0197 722-0189 722-0227 722-0201 - 838-2385 838-2337 838-2283
                            質量(g) 2200.0 2200.0 2200.0 2200.0 7200.0 7200.0 7200.0 7200.0 7200.0 - 3400.0 600.000 900.000

                            KR2000シリーズ グラフィックレコーダ 質量2.2kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました