(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,507円 ~ 26,943円  特別価格 
税込価格
19,258円 ~ 29,637円  特別価格 

【特長】・フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
線径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
4942512150018
783-4993

1個

17,507円

16,118

( 17,730円 )

1日目

0.65
4942512150025
783-5001

1個

26,943( 29,637円 )

1日目

1
4942512150049
783-5027

1個

24,779円

21,986

( 24,185円 )

1日目

1.2
4942512150056
783-5035

1個

24,540円

21,774

( 23,951円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です
【用途】
・QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48

      メーカー 日本アルミット 日本アルミット
      通常価格 17,507円 25,085円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      形状 巻きはんだ -
      鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ -
      フラックス(やに) フラックス入り -
      成分 すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5% -
      融点(℃) 217~220 -

      鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      はんだカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました