(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金具付シグナルスリング KQRF 3.0t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金具付シグナルスリング KQRF 3.0t

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,548円 ~ 55,354円  特別価格 
税込価格
47,903円 ~ 60,889円  特別価格 

【特長】・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スリング:ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
4902043811833
8550.0

1個

43,548( 47,903円 )

9日目

1
4902043811840
8950.0

1個

47,228円

43,506

( 47,857円 )

9日目

2
4902043811857
9310.0

1個

49,883円

45,952

( 50,547円 )

9日目

1
4902043811864
9710.0

1個

51,555( 56,711円 )

9日目

3
4902043811871
10110.0

1個

55,354円

50,992

( 56,091円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上します。
・アイボルトなどがついている吊り荷に適しています。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・スリング:ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金具付シグナルスリング KQRF 3.0t

金具付シグナルスリング KQRF 3.0t

    金具付シグナルスリング KQRF 5.0t

    金具付シグナルスリング KQRF 5.0t

      金具付シグナルスリング KQRF 2.0t

      金具付シグナルスリング KQRF 2.0t

        金具付シグナルスリング KDRF 3.0t

        金具付シグナルスリング KDRF 3.0t

          金具付シグナルスリング KDRF 2.0t

          金具付シグナルスリング KDRF 2.0t

            金具付シグナルスリング KDRF 1.0t

            金具付シグナルスリング KDRF 1.0t

              金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

              金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

                金具付シグナルスリング KTRF 3.0t

                金具付シグナルスリング KTRF 3.0t

                  金具付シグナルスリング KTRE 4.5t

                  金具付シグナルスリング KTRE 4.5t

                    長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ

                    長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ

                      金具付シグナルスリング KDRR 1.0t

                      金具付シグナルスリング KDRR 1.0t

                        金具付シグナルスリング KQRE 6.0t

                        金具付シグナルスリング KQRE 6.0t

                          金具付シグナルスリング KQRE 5.0t

                          金具付シグナルスリング KQRE 5.0t

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ RUD シライ シライ シライ
                            通常価格 43,548円 70,783円 26,402円 34,342円 19,924円 13,154円 20,261円 27,629円 28,587円 189,186円 9,248円 42,513円 30,160円
                            通常出荷日 9日目   9日目   4日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目  
                            材質1 スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル - スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル

                            金具付シグナルスリング KQRF 3.0tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました