(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金具付シグナルスリング KQRE 2.0t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KQRE-2X1.0
金具付シグナルスリング KQRE 2.0t ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,184円
税込単価
13,402円

【特長】・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重(t):
    2
  • ベルト幅(mm):
    25
  • 材質:
    スリング:ポリエステル
  • リング部外径(mm):
    113
  • リング部内径(mm):
    75
  • リング太さ(mm):
    19

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • リングがクレーンのフックに入らないなどの問題が起こるため、リングなど各寸法をご確認の上、お選びください。

型番

KQRE-2X1.0 解除

Loading...

商品情報を表示

KQRE-2X1.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KQRE-2X1.0

1
2000

1個

12,184( 13,402円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上します。
・シャックルや吊りピンがついている吊り荷に適しています。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・スリング:ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • リングがクレーンのフックに入らないなどの問題が起こるため、リングなど各寸法をご確認の上、お選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金具付シグナルスリング KQRE 2.0tの型番KQRE-2X1.0のページです。
型番KQRE-2X1.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金具付シグナルスリング KQRE 2.0t

金具付シグナルスリング KQRE 2.0t

    金具付シグナルスリング KQRE 6.0t

    金具付シグナルスリング KQRE 6.0t

      金具付シグナルスリング KQRE 3.0t

      金具付シグナルスリング KQRE 3.0t

        金具付シグナルスリング KTRE 4.5t

        金具付シグナルスリング KTRE 4.5t

          金具付シグナルスリング KDRE 3.0t

          金具付シグナルスリング KDRE 3.0t

            金具付シグナルスリング KDRE 2.0t

            金具付シグナルスリング KDRE 2.0t

              金具付シグナルスリング KDRE 1.0t

              金具付シグナルスリング KDRE 1.0t

                金具付シグナルスリング KTRF 3.0t

                金具付シグナルスリング KTRF 3.0t

                  金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

                  金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

                    金具付シグナルスリング KDRR 1.0t

                    金具付シグナルスリング KDRR 1.0t

                      金具付シグナルスリング KQRF 5.0t

                      金具付シグナルスリング KQRF 5.0t

                        金具付シグナルスリング KQRF 3.0t

                        金具付シグナルスリング KQRF 3.0t

                          金具付シグナルスリング KQRF 2.0t

                          金具付シグナルスリング KQRF 2.0t

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ
                            通常価格 12,184円 42,513円 14,933円 28,587円 14,424円 8,172円 9,600円 27,629円 20,261円 9,248円 70,783円 43,548円 26,402円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   5日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   4日目~  
                            商品タイプ ベルトスリング - - - - - - - - - - - -
                            最大使用荷重(t) 2 - - - - - - - - - - - -
                            ベルト幅(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            材質 スリング:ポリエステル - - - - - リング部:鋼材 - - - - - -
                            リング部外径(mm) 113 - - - - - 97 - - - - - -

                            金具付シグナルスリング KQRE 2.0tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KQRE-2X1.5
                            KQRE-2X2.0
                            KQRE-2X2.5
                            KQRE-2X3.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            質量(g)

                            13,801円

                            ( 15,181円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1.52400

                            15,415円

                            ( 16,957円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            22760

                            17,082円

                            ( 18,790円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2.53160

                            18,645円

                            ( 20,510円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            33560

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました