(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンゼンタイカタパットGA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KPGAM
アンゼンタイカタパットGA タジマ アンゼンタイカタパットGA Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,804円
税込単価
4,184円

【特長】・へたらない厚さ1.0cmの剛厚クッションで肩ベルトの食い込みを解消し...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    本体:ナイロン
  • クッション厚(cm):
    1.0
  • 材質1:
    本体:ナイロン
  • 幅(mm):
    63
  • 厚さ(mm):
    10

Loading...

 
カタログを表示

KPGAM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ベルトの長さ(mm)
長さ(mm)
サイズ
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPGAM

M
4975364166524
796-5346
160
300
300
M
肩パットGA Mサイズ

4個

3,804( 4,184円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・へたらない厚さ1.0cmの剛厚クッションで肩ベルトの食い込みを解消します
・固定フラップでベルトをガッチリホールドします
・連結した左右パッドが高いフィット感を維持します
・SEG(サスペンダー・ハーネス)対応です
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー用肩パッド

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンゼンタイカタパットGAの型番KPGAMのページです。
型番KPGAMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンゼンタイカタパットGA

アンゼンタイカタパットGA

    ハーネスサポーター

    ハーネスサポーター

      プロフィット・メッシュ

      プロフィット・メッシュ

        タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット

        タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット

          タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ

          タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ

            タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズ

            タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズ

              サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット

              サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット

                ラクールガードクール S

                ラクールガードクール S

                  THREEAXIS サポーターベルト:ブラック+淵ブラック ハの字 滑り止め

                  THREEAXIS サポーターベルト:ブラック+淵ブラック ハの字 滑り止め

                    ラクールガードクール

                    ラクールガードクール

                      メーカー TJMデザインタジマツール DBLTACT 東京硝子器械 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 東京硝子器械 イチネンアクセス 東京硝子器械
                      通常価格 3,804円 2,486円 3,947円 10,314円 6,763円 4,544円 7,808円 4,385円 1,831円 4,385円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目   1日目   6日目   7日目   6日目  
                      ブラック ブラック ホワイト レッド - - レッド - ブラック ホワイト
                      その他 オプション - - - - - - - - -
                      材質 本体:ナイロン - - - - - - - - -
                      クッション厚(cm) 1.0 - - - - - - - - -
                      材質1 本体:ナイロン - - サスペンダー本体:ポリエステル - - サスペンダー本体:ポリエステル - - -

                      アンゼンタイカタパットGAのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      KPGAL
                      KPGAS
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ JANコード トラスココード 質量(g) ベルトの長さ(mm) 長さ(mm) サイズ 品名

                      3,804円

                      ( 4,184円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      L4975364166531796-5338170340340L肩パットGA Lサイズ

                      3,804円

                      ( 4,184円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      S4975364166517796-5354150260260S肩パットGA Sサイズ

                      サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました