(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,703円
税込単価
28,273円

【特長】・折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利です。【用途】・工事・メン...

詳細情報を確認する

型番

KPFS-94 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPFS-94

1個

25,703( 28,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利です。
【用途】
・工事・メンテナンス作業・駐車場などの侵入防止やガイドに。
【商品仕様】
・色:黄/黒
・奥行(mm):500
・間口(mm):380~3000
・高さ(mm):930
・間口(mm):380~3000
・高さ(mm):930
・奥行(mm):500
・オープン時使用最大幅約3m
・屋外・屋内使用可能
・JANコード:4535395009490
・トラスココード:781-1624
・質量:6.24kg
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒の型番KPFS-94のページです。
型番KPFS-94に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

    光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

    光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

      看板ウエイト

      看板ウエイト

        930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

        930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

          伸縮バリケード 最大幅3m

          伸縮バリケード 最大幅3m

            カラーパイプバリケード

            カラーパイプバリケード

              ガードフェンス本体のみ

              ガードフェンス本体のみ

                伸縮フェンス(樹脂製) KPFSシリーズ

                伸縮フェンス(樹脂製) KPFSシリーズ

                  アーチスタンド

                  アーチスタンド

                    バリケード・折畳式

                    バリケード・折畳式

                      伸縮バリケード 最大幅3m 日本緑十字社

                      伸縮バリケード 最大幅3m 日本緑十字社

                        フェンス用ベース 鉄製

                        フェンス用ベース 鉄製

                          ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム

                          ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム

                            メーカー 三甲 エスコ アズワン トーグ安全工業 ユニット アズワン ミツギロン工業 エスコ 日本緑十字社 ユニット ユニット
                            通常価格 25,703円 25,703円 7,238円 28,760円 36,925円 28,505円 8,780円 28,298円 4,029円 6,513円 36,925円 6,247円 31,886円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   4日目   6日目~   8日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   6日目  

                            光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました