(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,390円
税込単価
7,029円

【特長】・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    イエロー
  • JANコード:
    4907026200789
  • トラスココード:
    857-5361
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    23.5
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    42.000
  • 材質1:
    繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット
  • 材質2:
    すべり止め部:シリコン樹脂

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

Loading...

製品特長・仕様

ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPC-60

1個

6,390( 7,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工に。
【材質】
・繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット
・すべり止め部:シリコン樹脂

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)の型番KPC-60のページです。
型番KPC-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

    KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

    KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

      耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

      耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

        耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

        耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

          KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

          KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

            KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

            KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

              トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

              トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

                ケブラーTMK-2 うす手タイプ

                ケブラーTMK-2 うす手タイプ

                  5本指ニット KA-13 ケブラー

                  5本指ニット KA-13 ケブラー

                    KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

                    KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

                      テイケン 耐熱耐切創手袋

                      テイケン 耐熱耐切創手袋

                        吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

                        吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

                          アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

                          アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 帝健 吉野 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 6,390円 9,595円 6,370円 11,425円 10,481円 10,481円 13,956円 5,399円 10,934円 9,595円 1,675円 1,789円 1,980円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   3日目~   3日目   4日目   6日目   1日目   3日目   4日目   4日目   1日目  
                            サイズ フリー - - L - - フリー フリー フリー - - - -
                            イエロー イエロー/オレンジ イエロー イエロー イエロー/ネイビー イエロー/オレンジ イエロー イエロー - イエロー/ネイビー - - -
                            JANコード 4907026200789 - - 4907026200109 - - 4907026200482 4907026200802 4907026089001 - - - -
                            トラスココード 857-5361 - - 474-6856 - - 857-9405 857-8461 432-3556 - - - -
                            手のひら周り(cm) 19 - - 19.6 - - 27.0 18.4 27.0 - - - -

                            ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました