(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

【特長】・強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-16

1個

270( 297円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
【用途】
・一般作業などの各種結束など。
【材質】
・ポリエチレン、ポリエステル混撚

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1mの型番KP-16のページです。
型番KP-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m

ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m

    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 12φ×1m

          綿金剛打ロープドラム巻

          綿金剛打ロープドラム巻

            ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 5φ×1m

            ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 5φ×1m

              ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 12φ×1m

              ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 12φ×1m

                ゴム タイトゴムロープドラム巻

                ゴム タイトゴムロープドラム巻

                  ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)

                  ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)

                    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

                    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

                      ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 9φ×1m

                      ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 9φ×1m

                        綿ロープ 3つ打タイプ 9mm~16mm×100m

                        綿ロープ 3つ打タイプ 9mm~16mm×100m

                          ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

                          ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 270円 320円 51円 201円 8,704円 106円 301円 132円 6,437円 63円 355円 17,035円 67円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ ロープ - - - ロープ - - - ロープ - - ロープ -
                            種類 3つ打 - - - 金剛打 - - - 3つ打 - - 3つ打 -
                            材質 ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - - - 綿 - - その他 ポリエチレン(PE) - - 綿 -
                            線径×長さ(mm×m) 16×100 - - - - - - - - - - - -
                            包装形態 ドラム巻 - - - ドラム巻 - - ドラム巻 ドラム巻 - - ドラム巻 -

                            ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました