(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KP-125
チップソー“ドイツベストマックス”(キッチンパネル専用) チップソー

チップソー“ドイツベストマックス”(キッチンパネル専用) KP-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,859円
税込単価
6,445円

【特長】・薄刃設計によりコバ欠けが減少します。・R刃採用により軽切削感を実現し...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1
  • 内径(mm):
    20
  • 刃材質:
    タングステンカーバイド
  • 材質(台金):
    工具鋼

Loading...

KP-125 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
切断能力(mm)石こうボード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-125

125
56
4949022006255
776-8958
10000
70.000
46
130

1個

5,859( 6,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄刃設計によりコバ欠けが減少します。
・R刃採用により軽切削感を実現しています。
・刃先までフッ素コーティングを施し、長切れを実現しています。
【用途】
・キッチンパネル(メラミン化粧不燃板)専用。

Loading...

KP-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー“ドイツベストマックス”(キッチンパネル専用)の型番KP-125のページです。
型番KP-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップソー“ドイツベストマックス”(キッチンパネル専用)

チップソー“ドイツベストマックス”(キッチンパネル専用)

    充電式マルノコ用チップソー

    充電式マルノコ用チップソー

      ドイツイナズマカット PART2

      ドイツイナズマカット PART2

        プレミアム スライドマルノコ用

        プレミアム スライドマルノコ用

          “ドライカッター”(鉄工用)

          “ドライカッター”(鉄工用)

            トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48

            トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48

              マルノコ用チップソー SSTブレード

              マルノコ用チップソー SSTブレード

                チップソー “グローバルソー”(鉄筋用)

                チップソー “グローバルソー”(鉄筋用)

                  静龍拳

                  静龍拳

                    キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057)

                    キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057)

                      鉄人の刃 ハイクラス

                      鉄人の刃 ハイクラス

                        スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

                        スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

                          スーパーマテリアルソー

                          スーパーマテリアルソー

                            メーカー チップソージャパン ハウスビーエム 山真製鋸 アイウッド 谷テック 谷テック リョービ モトユキ 山真製鋸 アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド
                            通常価格 5,606円 4,500円 2,600円 4,291円 8,013円 9,706円 8,307円 9,020円 3,090円 6,180円 15,840円 6,775円 3,840円
                            通常出荷日 1日目   5日目~   8日目   6日目   4日目   1日目   6日目   1日目   4日目   6日目   6日目   6日目~   4日目  
                            刃厚(mm) 1 - - - 1.85 1.2 1.3 - - - - - 1.5
                            内径(mm) 20 20 20 - 20 20 20 - 20 20 25.4 - -
                            刃材質 タングステンカーバイド - - - - - - - - - - - -
                            材質(台金) 工具鋼 - - - - - - - - - - - -

                            チップソー“ドイツベストマックス”(キッチンパネル専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KP-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 質量(g) 切断能力(mm)石こうボード 重量
                            (g)

                            5,606円

                            ( 6,167円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100484949022006248776-894013000-27110

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました