(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KP-10
リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP リトラクタシキツイラクボウシソウチ キーパー KP

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,867円 66,297円
税込単価
87,854円 72,927円

【特長】・安全な高所作業をサポートする墜落防止装置です。・全機種に滑りクラッチ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

KP-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
本体寸法(mm)縦×横×奥行
最大使用荷重(kg)
ワイヤ長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-10

4571337241542
4000
828-0211
262(フックまで約460)×198×90
100
10.2

1個

79,867円

66,297

( 72,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な高所作業をサポートする墜落防止装置です。
・全機種に滑りクラッチを内蔵し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。
・強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。
・さびに強くて扱いやすい回転式フック付です。
【用途】
・高所作業時の落下安全対策に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KPの型番KP-10のページです。
型番KP-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

    セイフティブロック

    セイフティブロック

      セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

      セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

        ベルト巻取式 ベルブロック 15m

        ベルト巻取式 ベルブロック 15m

          タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

          タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

            ライフブロック

            ライフブロック

              セルフ

              セルフ

                アブソーバ付ライフブロック

                アブソーバ付ライフブロック

                  ベルト巻取式 ベルブロック

                  ベルト巻取式 ベルブロック

                    剛体用セルフロック

                    剛体用セルフロック

                      マイブロック 12m・15mタイプ

                      マイブロック 12m・15mタイプ

                        3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

                        3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

                          ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                          ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                            メーカー トーヨーコーケン タイタン タイタン 藤井電工 タイタン 伊藤製作所 遠藤工業 伊藤製作所 藤井電工 遠藤工業 タイタン スリーエムジャパン 藤井電工
                            通常価格 77,868円 83,290円 95,231円 59,499円 80,079円 72,775円 85,947円 81,641円 34,255円 120,672円 72,699円 124,490円 30,374円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   30日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - 墜落防止用ブロック
                            ロープ寸法 径(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            落下距離(m) 0.5~1 - - - - - - - - - - - -
                            落下衝撃荷重(kN) 3~4 - - - - - - - - - - - -

                            リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KP-12
                            KP-15
                            KP-20
                            KP-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 本体寸法(mm)縦×横×奥行 最大使用荷重(kg) ワイヤ長(m)

                            77,868円

                            ( 85,655円 )
                            1個 -

                            1日目

                            45713372415044200828-0212262(フックまで約460)×198×90-12.2

                            98,661円

                            ( 108,527円 )
                            1個 -

                            1日目

                            45713372415114800828-0213287(フックまで約500)×218×90-16.3

                            130,638円

                            ( 143,702円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45713372415287400828-0214329(フックまで約500)×257×122-20.4

                            152,602円

                            ( 167,862円 )
                            1個 -

                            1日目

                            45713372415357700828-0215329(フックまで約500)×257×122-25.4

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました