(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)
  • 数量スライド割引

ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用) (レビュー)

通常価格(税別)
4,028円
税込価格
4,431円
通常出荷日
9日目
【用途】
・軸径3.175mmの工具を装着する際のご使用に。
【商品仕様】
・ウラワミニター φ3.175コレットチャック
・UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用
・トラスココード:852-1751
・質量:2g

ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ミニターNEOのコレットチャックとして
    評価 4.0満足度:4.02021/06/25
    ミニターNEOの標準装備のコレットチャックはΦ3.0までだった。

    市販されているマイクロドリルの軸径はほとんどがΦ3.175で、ドリルを掴む事ができなかったが、このチャックでハンドグラインダーをドリルとして使用できるようになった。
    ハンドグラインダーをドリルスタンドへ取り付けてミニドリルとして使っているが、軸ぶれが殆どなく作業がとても楽になった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)

ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)

    ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B

    ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B

      ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)

      ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)

        精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

        精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

          ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)

          ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)

            ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

            ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

              ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)

              ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)

                コレットチャック CHMグループ

                コレットチャック CHMグループ

                  コレットチャック CHCグループ

                  コレットチャック CHCグループ

                    コレットチャック CHGグループ

                    コレットチャック CHGグループ

                      K-109用先端工具

                      K-109用先端工具

                        ストレートモータスピンドル(1756)

                        ストレートモータスピンドル(1756)

                          Emax EVOlution用 減速器 (中間ギアジョイント)

                          Emax EVOlution用 減速器 (中間ギアジョイント)

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 浦和工業 E-FORCE ナカニシ 浦和工業 浦和工業 ナカニシ ナカニシ ナカニシ ホーザン ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 4,028円 4,251円 3,972円 5,434円 107,417円 3,877円 3,877円 4,726円 5,280円 5,541円 570円 167,963円 32,955円
                            通常出荷日 9日目   9日目   7日目   3日目~   1日目   7日目   9日目   9日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   5日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 本体 本体
                            トラスココード 852-1751 852-1750 852-1752 - - 852-1748 852-1747 - - - - - -
                            質量(g) 2.000 2.000 2.000 - - 2.000 2.000 - - - - - -
                            商品タイプ詳細 コレットチャック コレットチャック コレットチャック - - コレットチャック コレットチャック - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。