(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,877円
税込単価
4,265円

【用途】・軸径3mmの工具を装着する際のご使用に。【商品仕様】・ウラワミニター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • トラスココード:
    852-1748
  • 質量(g):
    2.000
  • 商品タイプ詳細:
    コレットチャック

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-022

1個

3,877( 4,265円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・軸径3mmの工具を装着する際のご使用に。
【商品仕様】
・ウラワミニター φ3コレットチャック
・UT05専用
・トラスココード:852-1748
・質量:2g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)の型番KP-022のページです。
型番KP-022に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

    ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)

    ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)

      ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)

      ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)

        ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)

        ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)

          ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B

          ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B

            精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

            精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

              ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

              ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                中間クランプジョイント(継足ジョイント)

                中間クランプジョイント(継足ジョイント)

                  Emax EVOlution用 減速器 (中間ギアジョイント)

                  Emax EVOlution用 減速器 (中間ギアジョイント)

                    ミニモ ラブロンヘッド

                    ミニモ ラブロンヘッド

                      ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)

                      ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)

                        イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                        イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                          ストレートモータスピンドル(1756)

                          ストレートモータスピンドル(1756)

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 浦和工業 浦和工業 浦和工業 E-FORCE ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 3,877円 3,877円 3,972円 4,028円 4,251円 5,434円 46,420円 28,000円 32,955円 55,910円 107,417円 48,340円 167,963円
                            通常出荷日 7日目   9日目   7日目   9日目   9日目   3日目~   1日目   9日目   5日目~   9日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 本体 本体 本体 関連品 - 関連品 本体
                            トラスココード 852-1748 852-1747 852-1752 852-1751 852-1750 - - - - - - - -
                            質量(g) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 コレットチャック コレットチャック コレットチャック コレットチャック コレットチャック - - - - - - - -

                            ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました