(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,877円
税込単価
4,265円

【用途】・軸径2.34mmの工具を装着する際のご使用に。【商品仕様】・ウラワミ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • トラスココード:
    852-1747
  • 質量(g):
    2.000
  • 商品タイプ詳細:
    コレットチャック

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-021

1個

3,877( 4,265円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・軸径2.34mmの工具を装着する際のご使用に。
【商品仕様】
・ウラワミニター φ2.34コレットチャック
・UT05専用
・トラスココード:852-1747
・質量:2g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)の型番KP-021のページです。
型番KP-021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)

ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)

    ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)

    ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)

      ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

      ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

        ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)

        ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)

          ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B

          ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B

            コレットチャック CHMグループ

            コレットチャック CHMグループ

              コレットチャック CHGグループ

              コレットチャック CHGグループ

                ウラワミニター スイングヘッド

                ウラワミニター スイングヘッド

                  超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント

                  超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント

                    カーバイトカッター

                    カーバイトカッター

                      コレットチャック CHHグループ

                      コレットチャック CHHグループ

                        エコグランデストロングハンドピース

                        エコグランデストロングハンドピース

                          リューター 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

                          リューター 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 浦和工業 浦和工業 浦和工業 ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ 東京オートマック ナカニシ アルゴファイルジャパン 日本精密機械工作
                            通常価格 3,877円 4,028円 3,877円 3,972円 4,251円 4,726円 5,541円 55,577円 30,781円 7,210円 4,774円 67,235円 8,900円
                            通常出荷日 9日目   9日目   7日目   7日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 - 関連品
                            トラスココード 852-1747 852-1751 852-1748 852-1752 852-1750 - - 515-3832 - - - - -
                            質量(g) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - - 140 - - - - -
                            商品タイプ詳細 コレットチャック コレットチャック コレットチャック コレットチャック コレットチャック - - - - - - - -

                            ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました