(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
115円
税込単価
127円

【特長】・PPバンドで梱包したパッケージの握り手です。【用途】・手提げ用

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 包装形態:
  • JANコード:
    4903599012675
  • トラスココード:
    113-2297
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 質量(g):
    28.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KO-02

10個

115( 127円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPバンドで梱包したパッケージの握り手です。
【用途】
・手提げ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mmの型番KO-02のページです。
型番KO-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mm

ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mm

    ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入り

    ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入り

      ユタカメイク 梱包用品 イージーホルダー 45mm×82mm

      ユタカメイク 梱包用品 イージーホルダー 45mm×82mm

        4mmx15m 安全反射ロープ

        4mmx15m 安全反射ロープ

          6mmx15m 安全反射ロープ

          6mmx15m 安全反射ロープ

            3.0ton 牽引フック

            3.0ton 牽引フック

              ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

              ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

                バリアリール反射ロープ(ロープタイプ)

                バリアリール反射ロープ(ロープタイプ)

                  φ4.0mm パラシュートコード(OD色)

                  φ4.0mm パラシュートコード(OD色)

                    丸ゴムロープ

                    丸ゴムロープ

                      ロープキャッチャー(2個)

                      ロープキャッチャー(2個)

                        メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ エスコ エスコ エスコ 中発販売 エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 115円 141円 91円 1,670円 2,830円 2,400円 408円 37,754円 1,160円 660円 875円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        グリーン - その他 - - - - その他 その他 その他 -
                        包装形態 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4903599012675 - 4903599012668 - - - - - - - -
                        トラスココード 113-2297 - 828-0799 - - - - - - - -
                        材質1 ポリプロピレン - - - - - - - - - -

                        ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました