(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.5【2個入り】

通常単価(税別)
3,808円
税込単価
4,189円

【特長】・KHN・KHP・KHN1・KHP1・KH10A・KH12A用、アヤ目...

詳細情報を確認する

型番

KNPRL0.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KNPRL0.5

1パック

2個入り

3,808( 4,189円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KHN・KHP・KHN1・KHP1・KH10A・KH12A用、アヤ目駒(2コ1組)です。
【用途】
・小径加工アヤ目用ローレット駒
【商品仕様】
・ピッチ:0.5
・スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組
・JANコード:4967521212168
・トラスココード:813-0937
・質量:3g
【材質/仕上】
・SKS31

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.5の型番KNPRL0.5のページです。
型番KNPRL0.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.5

スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.5

    スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.6

    スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.6

      スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.8

      スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.8

        スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:1.0

        スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:1.0

          スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)細目,ピッチ:0.5

          スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)細目,ピッチ:0.5

            スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)中目,ピッチ:1.0

            スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)中目,ピッチ:1.0

              スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)細目,ピッチ:0.6

              スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)細目,ピッチ:0.6

                スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)中目,ピッチ:0.8

                スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)中目,ピッチ:0.8

                  転造ローレット駒(キワ加工アヤ目用)

                  転造ローレット駒(キワ加工アヤ目用)

                    転造ローレット駒(キワ加工平目用)

                    転造ローレット駒(キワ加工平目用)

                      切削ローレット駒(アヤ目用)

                      切削ローレット駒(アヤ目用)

                        切削スーパーローレット駒(アヤ目用) 外径25.4mm

                        切削スーパーローレット駒(アヤ目用) 外径25.4mm

                          切削ローレット駒(平目用)

                          切削ローレット駒(平目用)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 3,808円 3,808円 3,832円 3,783円 2,220円 2,220円 2,220円 2,220円 8,828円 5,255円 3,166円 4,327円 3,166円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工方法 転造 転造 転造 転造 転造 転造 転造 転造 転造 転造 切削 切削 切削
                            用途 アヤ目 アヤ目 アヤ目 アヤ目 平目 平目 平目 平目 アヤ目 平目 アヤ目 アヤ目 平目

                            スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ローレット駒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました