(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
861円
税込価格
947円

【特長】・最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    フラップホイール
  • 外径(mm):
    60
  • 幅(mm):
    30
  • 軸径(mm):
    6
  • 質量(g):
    80
  • 材質1:
    研磨布:アランダム砥粒
  • 最高使用回転数(rpm):
    18000
  • 軸長(mm):
    40
  • 材質2:
    軸:S45C

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
羽根枚数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
852-5991
約93

10個

861( 947円 )

7日目

80
852-5992
約106

10個

861( 947円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
・内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
・放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない商品です。
・常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
・ワークへの形状によくなじみます。
・ワークに傷が入らないように表と裏の金具を無くしました。
【用途】
・鉄・ステンレスの研削研磨。
・塗装前の研磨。
・キズ取り。
・バリ取り。
・サビ落とし。
・表面研磨。
・溶接の焼け取り。
【材質】
・研磨布:アランダム砥粒
・軸:S45C

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

    軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

    軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

      ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

      ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

        ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

        ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

            メーカー ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ
            通常価格 861円 765円 693円 685円 639円
            通常出荷日 7日目   6日目~   1日目   1日目   1日目  
            用途 研磨 研磨 - - 研磨
            種類 フラップホイール フラップホイール - - フラップホイール
            外径(mm) 60 60 50 40 30
            幅(mm) 30 15 25 25 25
            軸径(mm) 6 6 6 6 6

            軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45Cのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました