(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KN6015-80
軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000 ジクツキホイール

軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000 KN6015-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
773円
税込単価
850円

【特長】・最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    フラップホイール
  • 外径(mm):
    60
  • 幅(mm):
    15
  • 軸径(mm):
    6
  • 材質1:
    研磨布:アランダム砥粒
  • 最高使用回転数(rpm):
    18000
  • 軸長(mm):
    40
  • 材質2:
    軸:S45C

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

KN6015-80 解除

Loading...

KN6015-80 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
トラスココード
質量(g)
羽根枚数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN6015-80

80
852-5978
43.000
約106

10個

773( 850円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
・内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
・放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない商品です。
・常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
・ワークへの形状によくなじみます。
・ワークに傷が入らないように表と裏の金具を無くしました。
【用途】
・鉄・ステンレスの研削研磨。
・塗装前の研磨。
・キズ取り。
・バリ取り。
・サビ落とし。
・表面研磨。
・溶接の焼け取り。
【材質】
・研磨布:アランダム砥粒
・軸:S45C

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品情報

Loading...

KN6015-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000の型番KN6015-80のページです。
型番KN6015-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

    ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

    ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

      軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

      軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

        軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

        軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

          ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

          ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

            メーカー ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ
            通常価格 765円 685円 639円 861円 693円
            通常出荷日 6日目~   1日目   1日目   7日目   1日目  
            用途 研磨 - 研磨 研磨 -
            種類 フラップホイール - フラップホイール フラップホイール -
            外径(mm) 60 40 30 60 50
            幅(mm) 15 25 25 30 25
            軸径(mm) 6 6 6 6 6

            軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            KN6015-320
            KN6015-60
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            粒度
            (#)
            トラスココード 質量(g) 羽根枚数(枚)

            773円

            ( 850円 )
            10個 あり

            8日目

            320852-597447.000約170

            765円

            ( 842円 )
            10個 あり

            6日目

            60852-597743.000約93

            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました