(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
685円
税込価格
754円

【特長】・ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。【用途】・鉄、...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    40
  • 幅(mm):
    25
  • 軸径(mm):
    6
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    研磨布:アランダム砥粒
  • 最高使用回転数(rpm):
    20000
  • 軸長(mm):
    40

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
JANコード
羽根枚数(枚)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
835-6054
4560118267826
約43
-

10個

685( 754円 )

1日目

60
835-6055
4560118267833
約68
-

10個

685( 754円 )

1日目

80
835-6056
4560118267840
約75
-

10個

685( 754円 )

1日目

100
852-5908
4560118267857
約84
-

10個

685( 754円 )

1日目

120
852-5909
4560118267864
約86
-

10個

685( 754円 )

1日目

180
852-5911
4560118267871
約103
-

10個

685( 754円 )

1日目

240
835-6057
4560118267888
約123
-

10個

685( 754円 )

1日目

400
835-6058
4560118267895
約131
-

10個

685( 754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
【用途】
・鉄、ステンレスの研削研磨。
・塗装前の研磨。
・使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤
・バリ取り
・サビ落とし
・表面研磨
・溶接の焼け取り

商品情報

製品仕様

型番外径軸径粒度トラスココード
KN4025-12040mm25mm6mm#120852-5909
KN4025-4040mm25mm6mm#40835-6054
KN4025-10040mm25mm6mm#100852-5908
KN4025-6040mm25mm6mm#60835-6055
KN4025-8040mm25mm6mm#80835-6056
KN4025-18040mm25mm6mm#180852-5911
KN4025-40040mm25mm6mm#400835-6058
KN4025-24040mm25mm6mm#240835-6057
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

    ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

    ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

      軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

      軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

        軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

        軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

            MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#

            MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#

              メーカー ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ
              通常価格 685円 693円 639円 861円 765円 700円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   6日目~   6日目~  
              外径(mm) 40 50 30 60 60 15
              幅(mm) 25 25 25 30 15 20
              軸径(mm) 6 6 6 6 6 3
              質量(g) 40.000 56.000 - 80 - 6.000
              材質1 研磨布:アランダム砥粒 研磨布:アランダム砥粒 研磨布:アランダム砥粒 研磨布:アランダム砥粒 研磨布:アランダム砥粒 研磨布:アランダム砥粒

              ムラコ 軸付フラップホイール KN4025のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました