(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KN3025-100
軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000 ジクツキホイール

軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000 KN3025-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
676円
税込単価
744円

【特長】・ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。【用途】・鉄、...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    フラップホイール
  • 外径(mm):
    30
  • 幅(mm):
    25
  • 軸径(mm):
    6
  • 材質1:
    研磨布:アランダム砥粒
  • 最高使用回転数(rpm):
    20000
  • 軸長(mm):
    40

型番

KN3025-100 解除

Loading...

KN3025-100 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
トラスココード
JANコード
質量(g)
羽根枚数(枚)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN3025-100

100
835-6049
4560118267772
26.000
約63
-

10個

676( 744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
【用途】
・鉄、ステンレスの研削研磨。
・塗装前の研磨。
・使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤
・バリ取り
・サビ落とし
・表面研磨
・溶接の焼け取り

カタログ

 

Loading...

KN3025-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000の型番KN3025-100のページです。
型番KN3025-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000

    ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

    ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

      ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

      ムラコ 軸付フラップホイール KN4025

        軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

        軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

          軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

            メーカー ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ
            通常価格 639円 693円 685円 861円 765円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   6日目~  
            用途 研磨 - - 研磨 研磨
            種類 フラップホイール - - フラップホイール フラップホイール
            外径(mm) 30 50 40 60 60
            幅(mm) 25 25 25 30 15
            軸径(mm) 6 6 6 6 6

            軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            KN3025-120
            KN3025-180
            KN3025-240
            KN3025-40
            KN3025-400
            KN3025-60
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            粒度
            (#)
            トラスココード JANコード 質量(g) 羽根枚数(枚) 材質2

            639円

            ( 703円 )
            10個 あり

            1日目

            120835-6050456011826778926.000約62-

            639円

            ( 703円 )
            10個 あり

            1日目

            180835-6051456011826779624.000約68-

            639円

            ( 703円 )
            10個 あり

            1日目

            240835-6052456011826780224.000約87-

            639円

            ( 703円 )
            10個 あり

            1日目

            40835-6046456011826774124.000約34-

            639円

            ( 703円 )
            10個 あり

            1日目

            400835-6053456011826781924.000約89-

            639円

            ( 703円 )
            10個 あり

            1日目

            60835-6047456011826775824.000約51-

            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました