(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,623円
税込単価
18,285円

【特長】・ケブラー[[R上]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー
  • 色:
    イエロー
  • JANコード:
    4907026200918
  • トラスココード:
    857-5360
  • 厚さ(mm):
    約2.0
  • 長さ(cm):
    53.0
  • 幅(cm):
    20
  • 質量(g):
    130.000
  • 材質1:
    ケブラー(R)製綾織物

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN-2L

1個

16,623( 18,285円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[R上]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・肩付近までカバーするケブラー[[R上]]繊維製の腕カバーです。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
【商品仕様】
・色:イエロー
・サイズ:フリー
・幅(cm):20.0
・長さ(cm):53.0
・厚み:約2.0mm
・トラスココード:857-5360
・質量:130g
【材質/仕上】
・ケブラー[[R上]]繊維製綾織

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバーの型番KN-2Lのページです。
型番KN-2Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバー

トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバー

    トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

    トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

      トワロン ケブラーKF-2 脚絆

      トワロン ケブラーKF-2 脚絆

        トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

        トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

          トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)

          トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)

            トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)

            トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)

              ケブラー 手首ガード

              ケブラー 手首ガード

                耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入

                耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入

                  トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入)

                  トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入)

                    丸五 短脚絆マジック 黒 L

                    丸五 短脚絆マジック 黒 L

                      アラミドパワー腕カバー

                      アラミドパワー腕カバー

                        丸五 長脚絆マジック 黒 XL

                        丸五 長脚絆マジック 黒 XL

                          丸五 短脚絆マジック 黒 XL

                          丸五 短脚絆マジック 黒 XL

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 丸五 吉野 丸五 丸五
                            通常価格 16,623円 10,102円 11,836円 20,833円 7,270円 4,194円 4,138円 1,120円 7,081円 2,474円 1,985円 2,697円 2,396円
                            通常出荷日 5日目   7日目   6日目   7日目   2日目   6日目   1日目   1日目   6日目   2日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ フリー フリー - - - - - - - - - - -
                            イエロー イエロー - - - - イエロー ブラック - - - - -
                            JANコード 4907026200918 4907026200895 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 857-5360 853-7842 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約2.0 約2.0 - - - - - - - - - - -

                            トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました