(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KN1520-80
MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120# ジクツキホイール

MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120# KN1520-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
700円
税込単価
770円

【特長】・小口径のパイプなどの研磨やバリ取りに適しています。【用途】・鉄・ステ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    フラップホイール
  • 外径(mm):
    15
  • 幅(mm):
    20
  • 軸径(mm):
    3
  • 質量(g):
    6.000
  • 材質1:
    研磨布:アランダム砥粒
  • 最高使用回転数(rpm):
    25000
  • 軸長(mm):
    35
  • 材質2:
    軸:SUS303

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

KN1520-80 解除

Loading...

KN1520-80 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
トラスココード
羽根枚数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN1520-80

80
852-5826
約29

10個

700( 770円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小口径のパイプなどの研磨やバリ取りに適しています。
【用途】
・鉄・ステンレスの研削研磨。
・塗装前の研磨。
・キズ取り。
・バリ取り。
・サビ落とし。
・表面研磨。
・溶接の焼け取り。
【材質】
・研磨布:アランダム砥粒
・軸:SUS303

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品情報

Loading...

KN1520-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#の型番KN1520-80のページです。
型番KN1520-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#

MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#

    “ペーパーミニフラップホイール”(軸径3mm)

    “ペーパーミニフラップホイール”(軸径3mm)

      マイクロフラップ

      マイクロフラップ

        メーカー ムラコ トラスコ中山 イチグチ
        通常価格 700円 3,103円 4,593円
        通常出荷日 6日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
        用途 研磨 研磨 研磨
        種類 フラップホイール フラップホイール フラップホイール
        外径(mm) 15 - -
        幅(mm) 20 - -
        軸径(mm) 3 3 3

        MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        KN1520-60
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        粒度
        (#)
        トラスココード 羽根枚数(枚)

        700円

        ( 770円 )
        10個 あり

        6日目

        60852-5825約27

        軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました