(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,102円
税込単価
11,112円

【特長】・ケブラー[[R上]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー
  • 色:
    イエロー
  • JANコード:
    4907026200895
  • トラスココード:
    853-7842
  • 厚さ(mm):
    約2.0
  • 幅(cm):
    18
  • 質量(g):
    113.000
  • 材質1:
    ケブラー(R)製起毛ニット
  • 全長(cm):
    36.0

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプフリーイエロー
JANコード4907026200895トラスココード853-7842
厚さ(mm)約2.0幅(cm)18
質量(g)113.000材質1ケブラー(R)製起毛ニット
全長(cm)36.0 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN-1

1個

10,102( 11,112円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[R上]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・高い耐切創強度と難燃性を持ち合わせたケブラー[[R上]]繊維製の腕カバーです。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
【商品仕様】
・色:イエロー
・幅(cm):18.0
・全長(cm):36.0
・厚み:約2.0mm
・トラスココード:853-7842
・質量:113g
【材質/仕上】
・ケブラー[[R上]]繊維

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニットの型番KN-1のページです。
型番KN-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

    ケブラー 手首ガード

    ケブラー 手首ガード

      冷感 パワーストレッチアームカバー

      冷感 パワーストレッチアームカバー

        アラミドパワー腕カバー

        アラミドパワー腕カバー

          トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)

          トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)

            福徳 ぴたっとテーパー手甲 15cm

            福徳 ぴたっとテーパー手甲 15cm

              福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cm

              福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cm

                メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 吉野 東和コーポレーション(トワロン) 福徳産業 福徳産業
                通常価格 10,102円 4,138円 754円 1,985円 4,194円 469円 801円
                通常出荷日 7日目   1日目   1日目   4日目   6日目   4日目   4日目  
                商品タイプ フリー - - - - - -
                イエロー イエロー - - - - -
                JANコード 4907026200895 - - - - - -
                トラスココード 853-7842 - - - - - -
                厚さ(mm) 約2.0 - - - - - -

                トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト