(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリブデン鋼深型タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KMF-18
モリブデン鋼深型タンク モリブデンコウシンガタタンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,863円
税込単価
6,449円

【特長】・耐食性に優れたSUS316ステンレス製で、さらに深縦長サイズです。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

KMF-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
直径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMF-18

5.0~9.9
6.4
4515261994563
134-8915
900
252
180

5個

5,863( 6,449円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS316ステンレス製で、さらに深縦長サイズです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリブデン鋼深型タンクの型番KMF-18のページです。
型番KMF-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリブデン鋼深型タンク

モリブデン鋼深型タンク

    ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

    ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

      ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ

      ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ

        ステンレス

        ステンレス

          ステンレス密閉タンク(取手付き)

          ステンレス密閉タンク(取手付き)

            ステンレス加圧タンク TA125・TA150

            ステンレス加圧タンク TA125・TA150

              18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)

              18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)

                メーカー SUGICO アズワン アズワン SUGICO アズワン ユニコントロールズ SUGICO
                通常価格 4,737円 35,319円 25,587円 1,407円 32,349円 139,452円 2,193円
                通常出荷日 7日目   10日目   10日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目~  
                商品タイプ タンク 密閉タンク 密閉タンク タンク - - タンク
                材質 SUS316 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304

                モリブデン鋼深型タンクのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                KMF-16
                KMF-20
                KMF-22
                KMF-24
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (L)
                詳細容量
                (L)
                JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 直径(mm)

                4,737円

                ( 5,211円 )
                5個 あり

                7日目

                ~4.94.54515261994570134-8914750225160

                6,763円

                ( 7,439円 )
                5個 あり

                7日目

                5.0~9.98.74515261994556134-89161150280200

                9,492円

                ( 10,441円 )
                5個 あり

                7日目

                10.0~19.9114515261994549134-89131600308220

                11,288円

                ( 12,417円 )
                1個 あり

                7日目

                10.0~19.914.54515261994532134-89171850336240

                ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました